Dieselgenerator 3512 (60 Hz) | 890–1250 kW

Diesel-Stromaggregate 3512 (60Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Hauptstromnennleistung
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregat 890 bis 1250 ekW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 890 bis 1250 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3512 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Stromaggregatoren sind Systeme, die einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 6% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3512 (60Hz)

Nennleistung Notstrom 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Hauptstromnennleistung 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 13800 V 380 bis 13800 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Minimale Nennleistung 890ekW 890ekW
Motormodell 3512 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 13.5:1 13.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Minimal 214.8 " 5456 mm
Länge – Maximal 219 " 5562 mm
Breite – Minimal 77.8 " 1975 mm
Breite – Maximal 78.1 " 1984 mm
Höhe – Minimal 90.7 " 2307 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 22210 lb 10080 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 23149 lb 10500 kg

3512 (60Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser.

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoff

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören:
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Generatorphasenfolge
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Öldruck
  • Volt, Gleichstrom
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Notausschaltung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Alarmquittierung
  • Volt, Gleichstrom
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Überdrehzahl
  • IVR umfasst:
  • RFI-Entstörung
  • Notstopptastschalter
  • Gehäusemontierter Kühler (außer C175)
  • Überdrehzahl
  • Notausschaltung
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Drehzahleinstellung
  • Betriebsstunden
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Anpassbare Bildschirme
  • Volt (L-L und L-N)
  • SPS-Funktionalität
  • Digitalanzeige für:
  • U/min
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Digitalanzeige für:
  • kWh (gesamt)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 24-V-DC-Betrieb
  • kWh (gesamt)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • kVarh (gesamt)
  • EMCP 4.2B
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • kVarh (gesamt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Frequenz (Hz)
  • Bedienelemente:
  • Generatorphasenfolge
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Kommunikation:
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz)
  • Alarmquittierung
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Bedienelemente:
  • Betriebsstunden
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Motoranlasszyklus
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Leuchtenprüfung
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Leuchtenprüfung
  • Lasthistogrammfunktion
  • Kühlmitteltemperatur
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Überstrom (50/51)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Motoranlasszyklus
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Niedriger Öldruck
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP4
  • U/min
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Die EMCP4.2-Steuerung umfasst:

Kühlsystem

  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer.
  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generatoren und Anbaugeräte

  • Niederspannung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Dauermagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excitation) und Wicklungstemperaturfühlern
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Stromaggregatpakete enthalten einen digitalen Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator).
  • CDVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • 6Leiter
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben. 50-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Wildgewickelt

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V

Generator und Anbaugeräte

  • Wildgewickelt
  • Niederspannung
  • 6Leiter
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

3512 (60Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Lufteinlassschutz
  • Luftfilter – zwei Elemente
  • Abgesetzter Lufteinlassadapter

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Antikondensationsheizung

Schutzschalter

  • Schutzschalter Kabelbäume
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • EMAX-Unterbrecher
  • Gehäuse – Steuerungspaket
  • Kabeleingangsoptionen
  • Niederspannung, Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • Sammelschienenverbindungen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Schalttafeln

  • Meldermodule
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Zusätzliche Felder
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Drehzahlregler
  • Überwachung der Generatortemperatur

Kühlsystem

  • Wärmetauscher
  • 3512 MUI 1500 PGS-Kühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Befestigung

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Zertifikate

  • EU-Konformitätserklärung
  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)
  • Zertifizierung der Europäischen Union
  • Stromaggregat nach europäischer Richtlinie, Herstellererklärung

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Übergroße Batterien
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizungssatz
  • Generatorumrüstung – IE und PM

Instrumente

  • Pyrometer

Schmiersystem

  • Ölstand REG-1 flache Ölwanne
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen
  • Elektrische Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • Optionen für Schwingungsisolatoren

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Neutral-Masse – Niederspannung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung
  • Anschluss Neutralleiter

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte (10 und 20A)
  • Batteriesätze – 24Volt, trocken
  • Elektrische Starter – dual, 24 V
  • Batterieladegeneratoren
  • Kühlwasservorwärmer
  • Starthilfen

Allgemeines

  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Motordrehvorrichtungsgruppe – montiert
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA-Zertifizierung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • UL 2200-konform
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EEC-Konformitätserklärung

Vergleichen Sie 3512 (60Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck
Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck
Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck
Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck

360 View