XES120 (50 Hz)

Batterie-Energiespeichersysteme XES120 (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
72 kW (90 kVA)
72 kW (90 kVA)
Energiespeicher
127,9 kWh
127,9 kWh
Gehäuseschutzklasse
IP55
IP55

Übersicht

XES120 (50 Hz)

Cat® Compact ESS ist ein mobiles Batteriespeichersystem, das herkömmliche mobile Stromversorgungslösungen ergänzt, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zu ermöglichen und den Kunden unter bestimmten Bedingungen einen effizienteren Betrieb ihres Generators zu ermöglichen. Das für eine schnelle Plug-and-Play-Installation und -Integration konzipierte Cat Compact ESS-Modul kann mit jeder Kombination aus Diesel, Erdgas oder erneuerbaren Energiequellen wie Solar- oder Windenergie betrieben werden.

Vorteile

Einfache Integration mit Standard-Stromaggregat Zur Bereitstellung einer Hybridlösung

Energie-Steuergerät optimiert den Betrieb des Stromaggregats. Mögliche Vorteile umfassen: verringerter Kraftstoffverbrauch und damit weniger Treibhausgasemissionen

Automatisches Umschalten zwischen Aggregatstrom und Speicherstrom

Vermeidet Betrieb bei geringer Last von Stromaggregaten

Produktspezifikationen für XES120 (50 Hz)

Nennleistung 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA)
Energiespeicher 127,9 kWh 127,9 kWh
Einsatzbereich Energiespeicher Energiespeicher
Gehäuseschutzklasse IP55 IP55
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)

XES120 (50 Hz) Standardausrüstung

XES120 (50 Hz) Energiespeichersystem

  • Li-Ionen-Akkus mit 120 kWh
  • 72 kW (90 kVA) 400/230 V 50 Hz Wechselrichter
  • Energiemanagementsystem mit Farb-HMI-Touchscreen
  • Sammelschienenverbinder
  • CEE-Buchsen
  • Wartungsladeeingang
  • Fernüberwachungs-Hardware
  • Zwangsluftkühlung mit variabler Geschwindigkeit
  • Wetterfestes Gehäuse
  • Hebeöse
  • Taschen für Staplergabeln

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XES120 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

XES120 90k 50 Hz, Rückansicht von rechts

XES120 90k 50 Hz, Rückansicht von links

XES120 90k 50 Hz, Vorderansicht von rechts

XES120 90k 50 Hz, Vorderansicht von links

XES120 90k 50 Hz, Rückansicht von rechts
XES120 90k 50 Hz, Rückansicht von links
XES120 90k 50 Hz, Vorderansicht von rechts
XES120 90k 50 Hz, Vorderansicht von links