DE800S GC (60 Hz) Dieselgenerator mit 800 ekW

Diesel-Stromaggregate DE800S GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
800 ekW
800 ekW
Maximale Nennleistung
800 ekW
800 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Diesel-Stromaggregat 800ekW

Das Dieselstromaggregat DE800S GC liefert eine zuverlässige Stromversorgung mit 800 ekW bei 60 Hz und ist auf die Anforderungen von Notstromanwendungen ausgelegt. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100-Prozent-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Dieses Stromaggregat ist ein System mit niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Vorteile

Akzeptiert 100% Blocklast

Nachgewiesene Fähigkeit, große Lasten am Standort zu übernehmen

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Entspricht ISO8528-5 G3 Lastaufnahme

Behält Spannung und Frequenz bei transienten Ereignissen bei

Produktspezifikationen für DE800S GC

Minimale Nennleistung 800 ekW 800 ekW
Maximale Nennleistung 800 ekW 800 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380–480 Volt 380–480 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C27 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C27 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1649.47 in³ 27.03 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164.3 " 4175 mm
Länge – Maximal 164.3 " 4175 mm
Breite – Minimal 73.1 " 1856 mm
Breite – Maximal 73.1 " 1856 mm
Höhe – Minimal 87.3 " 2217.5 mm
Höhe – Maximal 87.3 " 2217.5 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 13695 lb 6212 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.3

Kühlsystem

  • Kühler

DE800S GC Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Vergleichen Sie DE800S GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View