Dieselgenerator für 1230–1500 kW | 3512B (60 Hz)

Diesel-Stromaggregate 3512B (60 Hz), 1500 kW, mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1500/1400 kW
1500/1400 kW
Hauptstromnennleistung
1360/1275 kW
1360/1275 kW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregat 1230 bis 1500 ekW

Unsere Dieselstromaggregate für den Einsatz in der Industrie bieten zuverlässige Leistung von 1230 bis 1500 kW bei 60 Hz. Die Dieselstromaggregate 3512B eignen sich zur Dauerstromversorgung für Ihren Geschäftsbetrieb ebenso wie als Reserve- und Notstromanlagen. Dieselmotoren eignen sich für die Parallelschaltung und erfüllen die Anforderungen für Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Cat®-Generatoren sind in Konfigurationen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen erhältlich.
Häufig gestellte Fragen
F. Kann dieser Generator mit HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) betrieben werden, damit wir unsere Nachhaltigkeitsziele erfüllen?
A. Ja, der Betrieb des 3512B mit HVO ist möglich, um die Emissionen zu senken.
F. Erfüllt der Cat-Generator die Anforderung eines Starts innerhalb von 10 Sekunden?
A. Ja, mit der entsprechenden Konfiguration können unsere Generatoren innerhalb von 10 Sekunden starten, um Notfall- oder Kundenanforderungen zu erfüllen.
F. Erfüllt dieser Generator die Richtlinien gemäß ISO 8528?
A. Ja. Der 3512B wird wie alle unsere Generatoren gemäß den unter ISO 8528, Teil 5, beschriebenen Lastzyklen getestet.
F. Ist dieser Generator laut?
A. Wir bieten verschiedene Optionen für die Geräuschdämmung, darunter Schalldämpfer und Schalldämmhauben für viele unserer Generatoren, um die Schallpegel zu reduzieren.
F. Wo erhalte ich Ersatzteile für Cat-Generatoren?
A. Ersatzteile sind bei Cat-Händlern in weltweit mehr als 200 Ländern erhältlich.

Vorteile

Ausgeliefert

– Cat®-Generatoren sind vollständig integrierte Stromversorgungssysteme, die Dauerleistung für Datenzentren, Gesundheitseinrichtungen und jeden anderen Ort bereitstellen, an dem eine zuverlässige Stromversorgung benötigt wird.

Betriebsstunden weltweit

– Branchenführende Generatortechnologien

– Der BMEP-Wert ist um 18 % geringerer als bei anderen Marken, was bedeutet, dass der Cat-Generator eine überlegene Blocklastfähigkeit und Langlebigkeit bietet.

Niedriger als bei anderen Herstellern

– Weltweite Unterstützung mit über 1800 Händler-Zweigniederlassungen in 200 Ländern. Umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet

Produktspezifikationen für 3512B (60 Hz), 1500 kW, mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 1500/1400 kW 1500/1400 kW
Hauptstromnennleistung 1360/1275 kW 1360/1275 kW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 480Volt 380 bis 480Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1500 kW 1500 kW
Minimale Nennleistung 1230 kW 1230 kW
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 51.8 in³ 3161.03 l
Verdichtungsverhältnis 14,0:1 Standard 15,5:1 HD 14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Maximal 207.8 " 5279 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2409 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 24297 lb 11021 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz), 1500 kW, mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuersystem

  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %

Steuertafel

  • Volt, Gleichstrom
  • 24-V-DC-Betrieb
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Kühlmitteltemperatur
  • kWh (gesamt)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Alarmquittierung
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Bedienelemente:
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVarh (gesamt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Leuchtenprüfung
  • Betriebsstunden
  • Überstrom (50/51)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Kommunikation:
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • U/min
  • Motoranlasszyklus
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Digitalanzeige für:
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Drehzahleinstellung
  • Notstopptastschalter
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Niedriger Öldruck
  • EMCP 4.2B
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Überdrehzahl
  • Frequenz (Hz)
  • Notausschaltung
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Generatorphasenfolge
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Über-/Unterspannung (27/59)

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)

Abgas

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Interne Erregung (IE) oder Dauermagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Niederspannung
  • 6Leiter
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Wildgewickelt

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24V
  • 50-A-Batterieladegenerator

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Wartungszugang von rechts

3512B (60 Hz), 1500 kW, mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter: mit montiertem Ein-Element-Filter von Cat und Wartungsanzeige
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufige Luftfilter

Schalttafeln

  • Cat Connect (eine Option muss ausgewählt werden)
  • RTD-Modul– auswählbar
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • Erster lokaler Melder
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • CAN2-Netzwerkausrüstung
  • Benutzerdefinierter Remote-Melder
  • Lokales diskretes E/A-Paket
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe

Kühlsystem

  • Optionale Kühlerausführungen
  • Wasserstandsanzeiger
  • Kühlmittel

Steuersystem

  • Überwachung der Generatortemperatur

Abgassystem

  • Y-Adapter für Auspuff
  • Abgasrohrknie
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse
  • Auspuffflansch und Expander

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizungsregler
  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpe
  • Elektrische Vorschmiersumpfpumpe
  • Schmieröl

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Prüfbericht
  • TVA-Bericht Standard-Generator
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Testladung
  • Generator-Prüfbericht
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung

Allgemeines

  • Kurbelwellen-Drehvorrichtungen

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Schutzsysteme

Batterien und Batteriegehäuse

  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte– 10, 20 und 35A

Stromanschlusssystem

  • EMCP-Spannungs- und Strommessgruppen
  • Schutzschalteranschlüsse
  • Mittelsäulensammelschienen

Schutzschalter – NS-Pakete

  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Elektronisch betätigte Schutzschalter

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig

Stromanschlüsse

  • Niederspannung – gehäusemontierte Schutzschalter
  • Niederspannungsgeneratoren – 1400er- und 1600er-Rahmen
  • Elektrisch betätigte Schutzschalter
  • Niederspannung – Stromanschlussoptionen

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer – Verkabelungsgruppen
  • 35-A-Batterieladegerät
  • 20-A-Batterieladegerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • 10-A-Batterieladegerät
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckung
  • Akkus, Gestelle und Kabel

Start-/Batterieladesysteme

  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckung
  • Kühlwasservorwärmer

Erweiterte Servicegarantie

  • Gold – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Kommerzielle Stromversorgungssysteme der Marke Cat
  • Silber – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Platin – 24, 36, 48, 60, 120 Monate Garantie

Vergleichen Sie 3512B (60 Hz), 1500 kW, mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B

360 View