Zusammenfassung
Nennleistungsbereich | 100 bis 3000 A 100 bis 3000 A |
Übertragungsart | Nebenschlusstrennung Nebenschlusstrennung |
Schaltertyp | Mit Schütz Mit Schütz |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Umschalter sind für eine Vielzahl von Notstromanwendungen konzipiert. In kompakter Ausführung bieten sie Flexibilität, Zuverlässigkeit und hohen Nutzen. Ein automatischer Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switch) mit Nebenschlusstrennung sorgt bei Einsätzen, bei denen die Notstromversorgung kritischer Verbraucher jederzeit unterbrechungsfrei sichergestellt sein muss, für die sichere Umschaltfunktion. Diese Ausführungsart ermöglicht Inspektion, Wartung oder Austausch der Schalteinrichtungen ohne Betriebsunterbrechung. Automatische Umschalter mit Schaltschütz und Nebenschlusstrennung gibt es von 100 A bis 1200 A.
Behält im Umgehungsmodus die volle automatische Kapazität bei (optional)
Stifte sind auf 90° ausgelegt, und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.
Nennleistungsbereich | 100 bis 3000 A 100 bis 3000 A |
Übertragungsart | Nebenschlusstrennung Nebenschlusstrennung |
Schaltertyp | Mit Schütz Mit Schütz |
Steuerung der Stromversorgung | 100 – 1200 A, 2-, 3-, 4-polig 100 – 1200 A, 2-, 3-, 4-polig |
Systemspannungsanwendung | 120 – 600 VAC, 50/60 Hz 120 – 600 VAC, 50/60 Hz |
Widerstand | Stehwert bis zu 65 kAIC Stehwert bis zu 65 kAIC |
Zulässige Prüfung |
Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178 IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178 IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.