Dieselgenerator 3516E (50 Hz) | 3000–3500 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516E (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
3500 kVa
3500 kVa
Minimale Nennleistung
3000 kVa
3000 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entsprechend Tier 2 – 1800/min
Entsprechend Tier 2 – 1800/min

Übersicht

Stromaggregat 3000–3500kVA

Die Dieselstromaggregate 3516E wurden entwickelt, um die Anforderungen Ihrer Notstrom und missionskritischen Anwendungen zu erfüllen und Ihren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Mit einer zuverlässigen Leistung (3000 bis 3500 kVA bei 50 Hz) wurde jedes Stromaggregat dafür entwickelt, die Anforderungen gemäß ISO8528-5 für Übergangsverhalten einzuhalten, 100 % Nennlast in einem Schritt und >50 % Blocklast innerhalb der Grenzen von G2 auszuhalten. Das Aggregat ist Tier-2-konform, USEPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze / geringer NOx-Ausstoß (1/2 TA-Luft).

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden insgesamt

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Wiegt bis zu 19% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für 3516E (50 Hz)

Maximale Nennleistung 3500 kVa 3500 kVa
Minimale Nennleistung 3000 kVa 3000 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entsprechend Tier 2 – 1800/min Entsprechend Tier 2 – 1800/min
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch Notstrom, missionskritisch
Motormodell 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4765 in³ 78.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp Adem™5 Adem™5
Länge – Minimal 335.1 " 8513 mm
Länge – Maximal 335.1 " 8513 mm
Breite – Minimal 104 " 2640 mm
Breite – Maximal 104 " 2460 mm
Höhe – Minimal 131.6 " 3342 mm
Höhe – Maximal 131.6 " 3342 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 50706 lb 23000 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Steuersystem

  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Notstopptastschalter
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • EMCP 4.2B
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • RFI-Entstörung
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Min/Max-Erreger
  • Bedienelemente:
  • Drehzahleinstellung
  • Alarmquittierung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motoranlasszyklus
  • Motorkühlung
  • Anpassbare Bildschirme
  • SPS-Funktionalität
  • Leuchtenprüfung
  • Lasthistogrammfunktion
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Dreiphasig
  • +/-2 % Genauigkeit
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Kommunikation:
  • Generatorphasenfolge
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Überstrom (50/51)
  • U/min
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Überdrehzahl
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • 3 analoge Eingänge
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Digitalanzeige für:
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Cat Connect
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Volt, Gleichstrom
  • Betriebsstunden
  • Kühlmitteltemperatur
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Frequenz (Hz)
  • Volt (L-L und L-N)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von: Niedriger Öldruck – hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Not-Aus – Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedriger Kühlmittelfüllstand –
  • Niedriger Öldruck
  • kWh (gesamt)
  • kVarh (gesamt)

Kühlsystem

  • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

Generator und Anbaugeräte

  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung:
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Hochspannung:
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Formgewickelt
  • Niederspannung: Wildgewickelt – Interne Erregung (IE) – Wicklungstemperaturfühler – Isolierungssystem NEMA-Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • 6Leiter
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A5

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Schmieröl
  • Entdunster

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Startsystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator

3516E (50 Hz) Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4

Ansaugsystem

  • Ein-Element-Filter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Optional montierte Kühler
  • Kühlmittel
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Abgassystem

  • Y-Adapter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • US AID-Emblem

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Generatorumrüstung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Spezielle Tests/Berichte

  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Testladung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • Generator-Prüfbericht
  • IBC-Zulassung
  • OSHPD-Zulassung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Starten und Laden

  • Starterabdeckung
  • Luftdruckregler
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen
  • Elektrische Starter
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3516E (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten

3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten

3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten

3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten

3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten
3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten
3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten
3516E 50 Hz Tier 2, verbessertes Übergangsverhalten

360 View