Dieselgenerator3512 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 1000–1400 kVa

Diesel-Stromaggregate 3512 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Hauptstromnennleistung
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 1000 bis 1400 kVa

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1000 bis 1400 kVa bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3512 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Optimiert für 6% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3512 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Hauptstromnennleistung 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1400 kVa 1400 kVa
Minimale Nennleistung 1000 kVa 1000 kVa
Motormodell 3512 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 13.5:1 13.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Minimal 203.5 " 5165 mm
Länge – Maximal 207.5 " 5269 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2015 mm
Höhe – Maximal 92 " 2336 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 22540 lb 10224 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 23060 lb 10460 kg

3512 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Überdrehzahl
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Drehzahleinstellung
  • Volt, Gleichstrom
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Niedriger Öldruck
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Volt (L-L und L-N)
  • Notausschaltung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Kühlmitteltemperatur
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • kVarh (gesamt)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Die EMCP4.2-Steuerung umfasst:
  • Motoranlasszyklus
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leuchtenprüfung
  • Generatorphasenfolge
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Betriebsstunden
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Notstopptastschalter
  • U/min
  • Frequenz (Hz)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Alarmquittierung
  • kWh (gesamt)
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Überstrom (50/51)
  • Digitalanzeige für:
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Kommunikation:
  • Bedienelemente:
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Kommunikation
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Bedienelemente:
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Die EMCP4.2-Steuerung umfasst:
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • kWh (gesamt)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • U/min
  • Digitalanzeige für:
  • Notausschaltung
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Alarmquittierung
  • kVarh (gesamt)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • EMCP4.2-Bedienelemente, darunter: Notaustastschalter
  • Niedriger Öldruck
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Volt (L-L und L-N)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Überstrom (50/51)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Generatorphasenfolge
  • Betriebsstunden
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Überdrehzahl
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Frequenz (Hz)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Leuchtenprüfung
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Drehzahleinstellung
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Volt, Gleichstrom
  • Motoranlasszyklus

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)

Kühlung

  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser.
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgas

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Kraftstoff

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagneterregung (PMG) und Wicklungstemperaturfühlern
  • RFI-Entstörung
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • 50-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur(125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Wildgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Niederspannung
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • 6Leiter
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • 50-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagneterregung (PMG) und Wicklungstemperaturfühlern
  • Niederspannung
  • 6Leiter
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur(125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Wildgewickelt
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • RFI-Entstörung

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron
  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

Allgemeines

  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von rechts
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartungszugang von rechts
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend

3512 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Motoren

  • Batterien: [ ] Standard (1400CCA) [ ] HD (2800CCA)
  • Schalldämpfer: [ ] Industriequalität
  • Batterieladegerät: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Starter: [ ] Standard [ ] HD
  • Starthilfen: [ ] Kühlwasservorwärmer 220 V 50 Hz

Ansaugsystem

  • Lufteinlassschutz
  • Fernansaugadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Lufteinlassschutz
  • Fernansaugadapter

Schutzschalter

  • Sammelschienenverbindungen
  • Bedienelemente-Paket – Gehäuse
  • EMAX-Schutzschalter
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 3-polig, IEC-konform
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Kabeleingangsoptionen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter Kabelbäume
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Bedienelemente-Paket – Gehäuse
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Kabeleingangsoptionen
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • Sammelschienenverbindungen
  • Schutzschalter Kabelbäume
  • EMAX-Schutzschalter

Steuersystem

  • Steuergerät: [ ] EMCP4.2 [ ] EMCP4.3 [ ] EMCP4.4
  • Lokales Meldetafelmodul: [ ] NFPA110 [ ] Kundenspezifisch

Drehstromgeneratoren

  • Temperaturanstieg (über 40 °C Umgebungstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Schalttafeln

  • Zusätzliche Felder
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Kundenspezifische Anschlussmontagestellen
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Lokale PC-Überwachung
  • Meldermodule
  • Drehzahlregler
  • Masse (automatisch ausgewählt)
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Drehzahlregler
  • Lokale PC-Überwachung
  • Masse (automatisch ausgewählt)
  • Zusätzliche Felder
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Kundenspezifische Anschlussmontagestellen
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • EMCP 4.3
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optionale Kühlerausführungen
  • Wärmetauscher
  • Optionale Kühlerausführungen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Wärmetauscher

Abschlusswiderstand

  • Abschlusswiderstand: [ ] Sammelschiene [ ] Schutzschalter
  • Schutzschalter-Nennleistung: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Schutzschalterbetätigung: [ ] Elektrisch
  • Schutzschalter-Auslösegerät: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract)

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Jahre [ ] 3 Jahre [ ] 5 Jahre

Europäische Zertifizierungen

  • Zertifizierung der Europäischen Union
  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)
  • EU-Konformitätserklärung
  • Stromaggregat nach europäischer Richtlinie, Herstellererklärung
  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)
  • Zertifizierung der Europäischen Union
  • Stromaggregat nach europäischer Richtlinie, Herstellererklärung
  • EU-Konformitätserklärung

Abgassystem

  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Generatorumrüstung
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Stillstandheizung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen
  • Ölstand REG-1 flache Ölwanne
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0.80
  • Neutral-Masse – Niederspannung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Anschluss Neutralleiter
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Neutral-Masse – Niederspannung
  • Anschluss Neutralleiter
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0.80

Start-/Batterieladesysteme

  • Ätherstarthilfe
  • 20-A-Batterieladegerät
  • Batteriesatz Übergröße
  • 10-A-Batterieladegeräte
  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • Kühlwasservorwärmer
  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • Batteriesatz Übergröße
  • 10-A-Batterieladegeräte
  • 20-A-Batterieladegerät

Allgemeines

  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL 2200-konform
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3512 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3512A (50 Hz) – erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512A (50 Hz) – erweiterungsfähige Konfiguration
3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration
3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration
3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

360 View