DG150 (3-phasig)

Gas-Stromaggregate DG150 (3-phasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
150 ekW
150 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)

Übersicht

Stromaggregat 150 ekW

Die Stromaggregate von Cat® mit Funkenzündung für stationäre Notstrom- und Bedarfsspitzenlösungen ermöglichen eine saubere und nachhaltige Lösung für Ihren Strombedarf. Durch die Möglichkeit zum Einsatz verschiedener gasförmiger Kraftstoffe und die Anpassbarkeit an automatischen Kraftstoffwechsel und Mikronetzkompatibilität eignen sich diese Produkte für ein breites Anwendungsspektrum.

Produktspezifikationen für DG150 (3-phasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 150 ekW 150 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
Spannung 208-600 208-600
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Gas-Notstromnennleistung Notstrom, Lastmanagement und Entlüften Notstrom, Lastmanagement und Entlüften
Motormodell V8, 9.1L TCAC V8, 9.1L TCAC
Bohrung 4.3 " 109.2 mm
Hub 4.75 " 120.7 mm
Hubraum 555.3 in³ 9.1 l
Verdichtungsverhältnis 9.5:1 9.5:1
Ansaugsystem TCAC TCAC
Kraftstoffsystem Elektronisch Elektronisch
Länge 114 " 2896 mm
Breite 55 " 1397 mm
Höhe 68 " 1727 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 4500 lb 1464 kg

DG150 (3-phasig) Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.2

DG150 (3-phasig) Sonderausrüstung

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Kraftstoffsystem

  • Gasregler

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Vergleichen Sie DG150 (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DG150 Rückansicht von rechts

DG150 Rückansicht von links

DG150 Vorderansicht von links

DG150 Vorderansicht von rechts

DG150 Rückansicht des Gehäuses von rechts

DG150 Rückansicht des Gehäuses von links

DG150 Vorderansicht des Gehäuses von links

DG150 Vorderansicht des Gehäuses von rechts

DG150 Rückansicht von rechts
DG150 Rückansicht von links
DG150 Vorderansicht von links
DG150 Vorderansicht von rechts
DG150 Rückansicht des Gehäuses von rechts
DG150 Rückansicht des Gehäuses von links
DG150 Vorderansicht des Gehäuses von links
DG150 Vorderansicht des Gehäuses von rechts