Dieselgenerator3516E (60 Hz) | 2500–2750 kW

Diesel-Stromaggregate 3516E (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2750 ekW
2750 ekW
Hauptstromnennleistung
2500 ekW
2500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Tier 2, geringer NOx-Ausstoß
Tier 2, geringer NOx-Ausstoß

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2500 bis 2750 ekW

Die Dieselstromaggregate 3516E wurden entwickelt, um die Anforderungen Ihrer Not- und Hauptstrom-Anwendungen zu erfüllen und Ihren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Mit einer zuverlässigen Leistung von 2500 bis 2750 ekW bei 60 Hz wurde jedes Stromaggregat dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten und 100 Prozent Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Die Stromaggregate sind EPA-zertifiziert (USA) und nur für stationäre Notstromverwendung (Tier 2) bestimmt.

Vorteile

Spart bis zu 11% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt bis zu 31% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 55 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für 3516E (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 2750 ekW 2750 ekW
Hauptstromnennleistung 2500 ekW 2500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Tier 2, geringer NOx-Ausstoß Tier 2, geringer NOx-Ausstoß
Spannung 416 bis 13.800 Volt 416 bis 13.800 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 2750 ekW 2750 ekW
Minimale Nennleistung 2500 ekW 2500 ekW
Motormodell 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.47 " 215 mm
Hubraum 4765 in³ 78.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™ A5 Adem™ A5
Länge – Maximal 311.9 " 7922 mm
Breite – Maximal 104 " 2640 mm
Höhe – Maximal 131.6 " 3342 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger
  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Steuertafel

  • Kommunikation:
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Niedriger Öldruck
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Volt (L-L und L-N)
  • Notstopptastschalter
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Motoranlasszyklus
  • Leuchtenprüfung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • kWh (gesamt)
  • Drehzahleinstellung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Überstrom (50/51)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVarh (gesamt)
  • Generatorphasenfolge
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Das Cat-ECS-Steuergerät umfasst:
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Cat ECS 100
  • Überdrehzahl
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Volt, Gleichstrom
  • Frequenz (Hz)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Betriebsstunden
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Digitalanzeige für:
  • Schalttafelleuchten
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Bedienelemente:
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Alarmquittierung
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generatoren und Anbaugeräte

  • Formgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Erweiterungskasten rechte Seite, Sammelschienenverbindungen, oben montiert, Kabeleingang unten
  • 6Leiter
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V

Allgemeines

  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartung rechte Seite

3516E (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassschutz
  • Abgesetzter Lufteinlassadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter

Schutzschalter

  • Sammelschienenverbindungen
  • P-Rahmen-Unterbrecheranschlüsse
  • R-Rahmen-Unterbrecheranschlüsse
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • Schutzschalter-Kabelstränge
  • Masterpact-Unterbrecheranschlüsse
  • Kabeleingangsoptionen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3-polig, 100 % UL-konform

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform

Steuertafel

  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • PC-Überwachung (Vor-Ort- und Fernüberwachung)
  • Boden-
  • Optionen für Lastteilungsmodul
  • Meldermodule
  • Zusätzliche Felder
  • Sprachenauswahl
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Schalter zum Erhöhen/Verringern der Spannung
  • Überwachung der Generatortemperatur

Kühlsystem

  • Ausgleichsbehälter
  • Optionale Schlangenkühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optionale luftgekühlte Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche und Auspuffanschlüsse
  • Flansche
  • Y-Adapter
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Summenstromwandler – 8,7- und 15-kV-Klasse
  • Drehstromgenerator – Luftfilter

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Manuelle Vorschmierpumpe
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler
  • Elektrische Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC, seismische Schwingungsisolatoren NORAD
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Erdungsgruppen

Spezielle Tests/Berichte

  • IBC-Zulassungen
  • Stromaggregat-Testbericht
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standardmotor-Testladung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Stromaggregat – Verbrauchsprüfung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Starterabdeckung
  • Elektrische Starter
  • Luftdruckregler
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kühlwasservorwärmer
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Druckluftstartanlagen

Allgemeines

  • Spezielle Lackfarben
  • US AID-Emblem

Vergleichen Sie 3516E (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Paket-Stromaggregat 3516E

Paket-Stromaggregat 3516E

Paket-Stromaggregat 3516E

Paket-Stromaggregat 3516E

Paket-Stromaggregat 3516E
Paket-Stromaggregat 3516E
Paket-Stromaggregat 3516E
Paket-Stromaggregat 3516E