Dieselgenerator 3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 1640–2250 kW

Diesel-Stromaggregate 3516B (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2250 ekW
2250 ekW
Hauptstromnennleistung
1825 ekW
1825 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregat mit 1640–2250 ekW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1640 bis 2250 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516B die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 8% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3516B (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 2250 ekW 2250 ekW
Hauptstromnennleistung 1825 ekW 1825 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 480Volt 380 bis 480Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2250 ekW 2250 ekW
Minimale Nennleistung 1640 ekW 1640 ekW
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 " 69 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Länge – Maximal 234.5 " 5957 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 98.2 " 2494 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 30310 lb 13750 kg

3516B (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Schalttafeln

  • SPS-Funktionalität
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Cat Connect
  • Überdrehzahl
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Volt, Gleichstrom
  • EMCP 4.2B
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32RV)– Überstrom (50/51)
  • Lasthistogrammfunktion
  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • Frequenz (Hz)
  • Notstopptastschalter
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • RFI-Entstörung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Rückleistung (kW) (32)– Blindleistung rückwärts (kVar) (32RV)– Überstrom (50/51)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • IVR umfasst:
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leuchtenprüfung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Motorkühlung
  • kVarh (gesamt)
  • Niedriger Öldruck
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Notausschaltung
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Kommunikation:
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Digitalanzeige für:
  • Anpassbare Bildschirme
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Kühlmitteltemperatur
  • Bedienelemente:
  • Überstrom (50/51)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Min/Max-Erreger
  • Alarmquittierung
  • U/min
  • Generatorphasenfolge
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Drehzahleinstellung
  • Betriebsstunden
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • 3 analoge Eingänge
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

3516B (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuersystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler

Kurbelgehäuse-System

  • Explosionsschutzventile
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem

Abgassystem

  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen
  • Abgassystem – Versatz
  • Schalldämpfer
  • Dosierschrank Tier 4
  • Flansche
  • Flexible Anschlüsse
  • Y-Adapter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)

Generatoren und Anbaugeräte

  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Generatorumrüstung
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Stillstandheizung
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Schutzschalter Niederspannung
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Mittelsäulensammelschienen

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • IBC-Zulassung
  • Generator-Prüfbericht
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • OSHPD-Zulassung
  • Standardmotor-Testladung

Starten und Laden

  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Luftdruckregler
  • Starterabdeckung
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516B (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3516B mit flexibler Konfiguration

3516B mit flexibler Konfiguration

3516 mit flexibler Konfiguration

3516B mit flexibler Konfiguration

3516B mit flexibler Konfiguration
3516B mit flexibler Konfiguration
3516 mit flexibler Konfiguration
3516B mit flexibler Konfiguration

360 View