Dieselgenerator 3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 1750–2250 kVa

Diesel-Stromaggregate 3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2250 kVa
2250 kVa
Hauptstromnennleistung
2000 kVa
2000 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 1750 bis 2250 kVa

Mit ihrer zuverlässigen Leistung von 1750 bis 2250 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516B die Anforderungen Ihrer unternehmenskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat bietet sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 8% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 2250 kVa 2250 kVa
Hauptstromnennleistung 2000 kVa 2000 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2250 kVa 2250 kVa
Minimale Nennleistung 1750 kVa 1750 kVa
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 " 69 l
Verdichtungsverhältnis 14,0:1 Std. 14,0:1 Std.
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Maximal 234.5 " 5957 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 98.2 " 2494 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Schalttafeln

  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Notstopptastschalter
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Bedienelemente:
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger.
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar
  • EMCP 4.2B
  • Drehzahleinstellung
  • Alarmquittierung
  • Motoranlasszyklus
  • Lasthistogrammfunktion
  • Leuchtenprüfung
  • Digitalanzeige für:
  • Anpassbare Bildschirme mit -0 Leistungsgetreuer RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • U/min
  • SPS-Funktionalität
  • Betriebsstunden
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Volt, Gleichstrom
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Volt (L-L und L-N)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Frequenz (Hz)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Niedriger Öldruck– hohe Kühlmitteltemperatur
  • kVarh (gesamt)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • kWh (gesamt)
  • Überdrehzahl
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Notausschaltung
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Generatorphasenfolge
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Überstrom (50/51)
  • Cat Connect
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Kommunikation:
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 3 analoge Eingänge

Kühlsystem

  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

Generator und Anbaugeräte

  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Hochspannung:
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Formgewickelt
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Mittlere Spannung:
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Niederspannung:
  • Formgewickelt
  • 6Leiter
     
  • Wildgewickelt
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuersystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Steuergerät: [ ] EMCP4.2 [ ] EMCP4.3 [ ] EMCP4.4
  • Lokales Meldetafelmodul: [ ] NFPA110 [ ] Kundenspezifisch

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Motoren

  • Luftfilter: [ ] Einstufige Luftfilter [ ] Zwei-Elemente-Luftfilter [ ] Hochleistungsluftfilter
  • Batterieladegerät: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Starthilfen: [ ] Kühlwasservorwärmer 220 V 50 Hz
  • Schalldämpfer: [ ] Industriequalität
  • Starter: [ ] Standard [ ] HD
  • Batterien: [ ] Standard (1400CCA) [ ] HD (2800CCA)

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Flansche
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Abgassystem – Versatz
  • Schalldämpfer
  • Dosierschrank Tier 4
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Winkelstücke

Drehstromgeneratoren

  • Temperaturanstieg (über 40 °C Umgebungstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Abschlusswiderstand

  • Abschlusswiderstand: [ ] Sammelschiene [ ] Schutzschalter
  • Schutzschalter-Auslösegerät: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Schutzschalter-Nennleistung: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract)

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Jahre [ ] 3 Jahre [ ] 5 Jahre

Allgemeines

  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • US AID-Emblem

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Schutzschalter Niederspannung
  • Hintere Stromanschlüsse

Spezielle Tests/Berichte

  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Standardmotor-Testladung
  • IBC-Zulassung
  • OSHPD-Zulassung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Prüfbericht

Starten und Laden

  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Druckluftstartanlagen
  • Luftdruckregler
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • 24-V-Batteriesatz – trocken

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3516B

3516B

3516B

3516B

Dieselstromaggregate 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View