Diesel-Stromaggregat 3516B (50 Hz) | 1750–2500 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516B (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2500 kVa
2500 kVa
Hauptstromnennleistung
2275 kVa
2275 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2000 bis 2500 kVa

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2000 bis 2500 kVa bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516B die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Optimiert für 8% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Produktspezifikationen für 3516B (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 2500 kVa 2500 kVa
Hauptstromnennleistung 2275 kVa 2275 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2500 kVa 2500 kVa
Minimale Nennleistung 2000 kVa 2000 kVa
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4764.73 " 78.08 l
Verdichtungsverhältnis 15.5:1 15.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Minimal 233.4 " 5928 mm
Länge – Maximal 251.7 " 6377 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 31900 lb 14470 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 40320 lb 18290 kg

3516B (50 Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Cat ECS 100

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

3516B (50 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer (ausgenommen Tier 4)

Generator

  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lastabgabemodule
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Fernüberwachungssoftware

Befestigung

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Batterieladegeräte

Allgemeines

  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • UL 2200-konform
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • EEC-Konformitätserklärung
  • CSA-Zertifizierung

Vergleichen Sie 3516B (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3516B, hinten rechts

Dieselstromaggregat 3516B, hinten links

Dieselstromaggregate 3516B, vorne links

Dieselstromaggregat 3516B, vorne rechts

Dieselstromaggregat 3516B, hinten rechts
Dieselstromaggregat 3516B, hinten links
Dieselstromaggregate 3516B, vorne links
Dieselstromaggregat 3516B, vorne rechts

360 View