G3516H 2027kW

Gas-Stromaggregate G3516H

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
2027/2007 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
2027/2007 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
45.30%
45.30%

Übersicht

Gasgenerator 1419–2027kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, ob für Erdgas, Grubengase oder Wasserstoffgemische, um Blockheizkraftwerke (BHKW), Notstrom und lokale Netzunterstützung zu unterstützen.

Vorteile

Bis zu 25% Wasserstoffgemisch-Option

Ermöglicht einen Betrieb mit einer Mischung aus bis zu 25 % Wasserstoff (nach Volumen) mit Pipeline-Erdgas.

Bis zu 38% Einsparung bei der Wartung

Längere Wartungsintervalle führen zu geringeren Wartungskosten

Bis zu 20% Geringerer Schmierölverbrauch

Resultiert in geringeren Wartungskosten und längeren Serviceintervallen

Produktspezifikationen für G3516H

Dauerleistung 2027/2007 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 2027/2007 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 45.30% 45.30%
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Motormodell G3516H G3516H
Hubraum 4765 in³ 78 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Verdichtungsverhältnis 12.1 12.1
Kraftstoffsystem Erdgas Erdgas
Länge 291 " 7395 mm
Breite 84 " 2139 mm
Höhe 95 " 2402 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 40384 lb 18315 kg

G3516H Standardausrüstung

Schalttafeln

  • EMCP4.3

Lufteinlass

  • Gehäusemontierter Luftfilter mit Wartungsanzeige
  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Kühlung

  • Angetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Thermostate
  • Kundenspezifische Flanschverbindungen ANSI Klasse 150/DN für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Cat-Flansch SCAC, 2. Stufe

Abgas

  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass
  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GCEM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

Generator

  • Permanentmagneterregung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler
  • SR5
  • Induktive Spannungsstatik
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Wartungszugang von rechts
  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbücher

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4 4–20 mA (0–5 V) Drehzahleingang

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

G3516H Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • HD-Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • Kein Unterspannungsauslöser bzw. keine gehäusemontierte CB-Verkabelung
  • Rahmenaufhängung
  • MP-Rahmen, 3-polige untere Kabeleinführung, oder MP-Rahmen, 6-polige untere Kabeleinführung
  • 3-polig, IEC-konform, 4000 A
  • Nullleiterstromwandler 2500/3000/3200 A oder 4000/5000 A, automatische Auswahl
  • Untere und obere Abdeckung, Dachabdeckung des Erweiterungskastens
  • Sammelschienenbefestigung
  • 3-polig, UL-konform, 4000 A

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul, 12Digitaleingänge, 8"Form C"-Relais
  • Externe 32-Leuchten-Meldetafel, RS485
  • Cat Connect: Ethernet-, Satellit- oder Mobilfunk-Telematik
  • Blindstromkompensation-Stromwandler – Klassen 8,7/15 kV
  • Widerstandsthermometer-Modul
  • Lokale oder Remote-PC-Überwachung
  • 16-Punkt-/32-Leuchten-Meldetafel mit Konfiguration NFPA99-110/CSA282
  • Fernüberwachung und -steuerung
  • Synchronisierung des Moduls
  • Lokales Alarmmodul

Kühlung

  • Kühlwasservorwärmer mit Kühlwassermantel
  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Flansch
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit ANSI-Gegenflanschen
  • Winkelstück

Generator

  • Manuelle Spannungsregelung
  • Luftfilter des Generators
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Kabelzugangskasten
  • Lagertemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • 24-V-Batterieladegerät
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung
  • Batteriehauptschalter
  • Digitaldiagnosegerät
  • Werkzeugsatz
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Deutschland, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Italien, Irland, Polen, Niederlande, Spanien, Frankreich und europäischer Standard

Vergleichen Sie G3516H mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3516H, Rückansicht von rechts

Gas-Stromaggregat G3516H, Rückansicht von links

Gas-Stromaggregat G3516H, Ansicht hinten, vorne von links

Gas-Stromaggregat G3516H, vorne rechts

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von rechts

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von links

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von links

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von rechts

Gas-Stromaggregat G3516H, Rückansicht von rechts
Gas-Stromaggregat G3516H, Rückansicht von links
Gas-Stromaggregat G3516H, Ansicht hinten, vorne von links
Gas-Stromaggregat G3516H, vorne rechts
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von rechts
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von links
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von links
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von rechts

CHP

Gas-Stromaggregat der Serie G3500H

CHP
Gas-Stromaggregat der Serie G3500H

360 View
360 View