XQC1200

Transportable Stromaggregate XQC1200

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennwert
1150 kW (1438 kVA), durchgehend
1150 kW (1438 kVA), durchgehend
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
230–480 V
230–480 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 1150 ekW

Dieses Miet-Stromaggregat erweitert die Caterpillar-Serie von Miet-Stromaggregatoptionen, verbessert die Effizienz und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten. Der XQC1200 ist mit einem verbesserten Steuersystem ausgestattet und wurde entwickelt, um die Installations- und Hochfahrzeit zu reduzieren. Es ist dafür konfiguriert, um per Knopfdruck zwischen Nennleistungen von 50 und 60 Hz umzuschalten. Das Steuersystem verfügt über die Anlagensteuerungsprogrammierung und -simulation, sodass das komplette System vor dem Start des Stromaggregats getestet werden kann. Erweiterte Produktautonomie und Überwachungsmöglichkeiten verringern die Notwendigkeit von Arbeitskräften am Einsatzort, minimieren die Gefährdung des Bedieners und ermöglichen das bequeme Einsehen, Archivieren und Analysieren von Leistungs- und Wartungsdaten. Ideal in einer eigenständigen Umgebung, in Kombination mit zahlreichen Einheiten in einer Kraftwerklösung oder als Unterstützung von Versorgungssystemen weltweit.

Vorteile

Umweltfreundlich 110% Überlaufschutz für alle Motorflüssigkeiten

Sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Umweltschäden am Standort

installiert 114l (30US-Gall.) Öltank

Ein motormontierter Ölstandregler erhält den Ölwannenstand in erweiterten Betriebsanwendungen.

Industrienorm 20'-ISO-Behälter 40'-ISO-Behälter

9-High Stack, CSC-zertifiziert – unser zuverlässiges Design: robust, sicher und gut transportierbar

Produktspezifikationen für XQC1200

Nennwert 1150 kW (1438 kVA), durchgehend 1150 kW (1438 kVA), durchgehend
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 230–480 V 230–480 V
IPP-Überlast 50 Hz 1205 ekW (1506 kVA) 1205 ekW (1506 kVA)
IPP-Nennleistung 60 Hz 1260 ekW (1575 kVA) 1260 ekW (1575 kVA)
IPP-Überlast 60 Hz 1330 kW, (1662 kVA) 1330 kW, (1662 kVA)
Motor Cat 3512C Cat 3512C
Kraftstoff Diesel Diesel
Gewicht – ohne Fahrgestell, mit Kraftstoff, Schmieröl und Kühlmittel 47440 lb 21518 kg
Breite – ohne Fahrgestell 97.5 " 2438 mm
Höhe – ohne Fahrgestell 114 " 2896 mm
Länge – ohne Fahrgestell 240 " 6100 mm

XQC1200 Standardausrüstung

Leistungsstarker Cat-Dieselmotor 3512C

  • Leistungsstark, zwei Elemente, PowerCore-Luftfilter mit Wartungsanzeigen
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Hauptstromölfilter mit wassergekühltem Ölkühler. Erfordert API CI-4-Schmieröl oder höher
  • Das Schmierölsystem umfasst ein Ausgleichssystem (113-l-Tank), Ölablassleitungen zur Motorbahn und ein Schnellablasssystem für schnellere, sauberere Ölwechsel.
  • Kühlwasservorwärmer (9 kW, 3-phasig, 480 V AC) mit elektrischer Pumpe
  • Kraftstoffkühler und elektrische Entlüftungspumpe
  • Überwachung des elektronischen Differenzdrucks aller Filter
  • Elektronische ADEM™ A4-Motorsteuerungen
  • 24-V-Starter

SR5-Generator

  • Doppellager, SR-5-Generator mit Antikondensationsstillstandheizung (1,2 kW, 480 V AC)
  • Bürstenlos, wildgewickelt, Permanentmagneterregung, 3-phasig, 4 Leiter
  • Klasse-H-Isolierung bei Klasse-F-Temperatur für verlängerte Lebensdauer
  • Integrierter Cat-Spannungsregler (Cat IVR, Cat Integrated Voltage Regulator)
  • Statorwicklungs- und Lagertemperatursensoren und RTD-Modul
  • Generator-Lufteinlassfilter aus Metallgewebe (waschbar) mit Differenzdrucküberwachung
  • Isolierung für küstennahe Einsätze

ISO-High-Cube-Container 20', 9-fach stapelbar, CSC-zertifiziert

  • Schwenkbarer Kühlerlufteinlass-Luftausströmer
  • Schallgedämmter Luftausströmer des Motorraumlufteinlasses mit klappbaren Verdecken, die auch als Versandabdeckungen dienen
  • Zwei (2) abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelungen
  • Innere Wände und Decken sind mit 50 mm akustischer Verkleidung isoliert
  • Seitliche Sammelschienen-Zugangsklappe mit Stromkabelanschlüssen für externen Zugriff
  • Landstrom über Verteilerblockanschlüsse für Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät und Generator-Antikondensationsheizungen
  • Vier (4) DC-Leuchten mit 60-Minuten-Timer
  • Einwandiger Kraftstofftank 378 l (100 US-Gall.), zertifiziert nach BS799-5
  • Magnetventil-Kraftstoffbefüllungsregelventil für automatisches Tankbefüllen
  • Dreifach-Kraftstoffhauptfilter mit integrierten Wasserabscheidern und Wartungsventilen für sofortige Änderungen
  • Schallgedämmt bis zu 83 dBA (50 Hz)/85 dBA (60 Hz) auf 7 m (23')
  • Zwei (2) Kälteprüfströme 1400 A, Gruppe 4D, wartungsfreie Batterien und 50-A-Batterieladegerät
  • Isolierte Abgasschalldämpfer mit Abgasrohr aus Edelstahl 1,8 m (6') für eine höhere Bauleistungsdichte
  • Motorschwingungsdämpfer
  • Einfacher Ablasszugang zu Standardflüssigkeiten
  • Standard-Cat-Aufkleber und weiß lackiertes Cat-Stromaggregat

Kühlung

  • Das Kühlpaket sorgt für 40 °C (104 °F) Umgebungstemperaturpotenzial bei 50 Hz oder 42 °C (108 °F) bei 60 Hz bei der IPP-Nennleistung bei 750 m (2460') über dem Meeresspiegel
  • Vertikale nicht-gestapelte Kühlerblöcke mit vertieften Rippen und vertikaler Luftentladung
  • Lüfterantrieb mit variabler Frequenz mit intelligenter Lüftersteuerung
  • Cat-Langzeitkühlmittel (ELC, Extended Life Coolant)

Generatorsteuerungen und Schutz

  • Stromaggregat-montiertes Steuergerät EMCP 4.3
  • Automatischer Start/Stopp mit Abkühltimer
  • Generatorschutzfunktionen: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 bietet Spannungs- und Frequenzeinstellung, Grundlast/PF/Lastteilung/Synchronisiereinrichtung, Auto-Start/Stopp-Regelung und Generator-CB-Regelung, SCADA-Schnittstelle (Ethernet), Kraftstoffstandanzeigen und -alarme und Kraftstofftank-Kraftstofffördersteuerung
  • Abwärtskompatibilität zur Nutzung mit veralteten Stromaggregaten
  • 100 kAIC, 4000-A-Rahmengenerator-Schutzschalter mit LSIG-Auslösegerät
  • Mehrfachmodusbetrieb: Insel (kW-/Blindleistungsteilung), Grundlaststrom, Leistungsmanagement mit mehreren Einheiten
  • Manueller und automatischer Parallelbetrieb
  • Messanzeige: Spannung, Stromstärke, Frequenz, Leistungsfaktor, kW, WHM, kVar und Synchroskop

Qualität

  • Prüfung des gesamten Stromaggregats im Werk
  • CE-zertifiziert, NEMA-, ISO- und IEEE-Standards
  • Betriebs- und Wartungshandbücher

Vergleichen Sie XQC1200 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200 mit Auspuff

XQC1200 mit Auspuff

XQC1200 mit Auspuff

XQC1200 mit Auspuff

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200 mit Auspuff
XQC1200 mit Auspuff
XQC1200 mit Auspuff
XQC1200 mit Auspuff

360 View
360 View