Stromaggregat C15 | Dieselgenerator 320–500kW

Diesel-Stromaggregate C15 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
500 ekW
500 ekW
Minimale Nennleistung
320ekW
320ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2, Tier 3, Stufe IIIA (EU)
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2, Tier 3, Stufe IIIA (EU)

Übersicht

Dieselstromaggregat 320 bis 500 ekW

Die C15-Dieselstromaggregate wurden für Ihre missionskritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 320 bis 500 ekW bei 60 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Die Motoren wurden für ihren niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert, sie sind EPA-zertifiziert (USA) nur für stationäre Verwendung im Notfall (entspricht Emissionsnormen Tier 2 oder 3 für Nichtstraßenfahrzeuge) und erfüllen Stufe IIIA (EU) der Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge sowie Stufe III der Emissionsnormen/Kraftstoffstrategie für Nichtstraßenfahrzeuge in China.

Vorteile

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Remote-Konnektivität Optimierter Kraftstoffverbrauch

Mehr als 1,600 Händlerstandorte auf der ganzen Welt

Cat-Händler in über 190 Ländern bieten Ersatzteile, Serviceleistungen und Garantiebetreuung, um die höchste Produktivität sicherzustellen

Produktspezifikationen für C15 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 500 ekW 500 ekW
Minimale Nennleistung 320ekW 320ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2, Tier 3, Stufe IIIA (EU) Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2, Tier 3, Stufe IIIA (EU)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.75 " 171.4 mm
Hubraum 927.56 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 168.2 " 4273 mm
Breite – Maximal 81 " 2058 mm
Höhe – Maximal 126.3 " 3209 mm

C15 (60 Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter

Druckluftanlage

  • Turbolader
  • Luftfilter – Einweg-Papierfilter für Patronenfilter
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Steuertafel

  • GCCP 1.3
  • Stromaggregat-Steuergerät GCCP

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgas

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffkühler

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Generator und Anbaugeräte

  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23
  • Leistungszentrale, IP22
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4).

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölablassventile

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen.

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln
  • 24-V-Starter
  • Batterien

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

C15 (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Globale Zertifizierung für GUS

Schutzschalter

  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Hilfskontakte, Schutzschalter
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Versorgungsklemmleiste

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antikondensationsheizung
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • GCCP 1.4
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Lokaler Melder
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen
  • Öltemperaturanzeigen
  • Schutzvorrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegeräte
  • Übergroße Batterien

Kühlsystem

  • Steinabweiser
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube
  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms

Allgemeines

  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • CSA-Zertifizierung
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • UL 2200-konform

Abgassystem

  • Motormontierter Schalldämpfer
  • End-In-/End-Out-Schalldämpfer – 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Flanschgruppe 6 und 8"

Kraftstoffsystem

  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen

Generator und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Korrosionsschutz
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Rahmengenerator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection)
  • Generator mit LC-Rahmen, Übergröße

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Spezieller Test/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C15 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C15, hinten rechts

C15, hinten links

C15, vorne rechts

C15, hinten links

Gehäuse

Gehäuse

C15, hinten rechts
C15, hinten links
C15, vorne rechts
C15, hinten links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View