DG350 (3-phasig)

Gas-Stromaggregate DG350 (3-phasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
350 ekW
350 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-Zertifizierung (USA) für stationären Notstromeinsatz und Anwendungen ohne Notstrom
EPA-Zertifizierung (USA) für stationären Notstromeinsatz und Anwendungen ohne Notstrom

Übersicht

Erdgas-Stromgenerator 350kW

Der fremdgezündete Cat®-Generator für stationäre Notstrom- und Bedarfsanwendungen bietet zuverlässige Leistung mit branchenführender Kraftstoffeffizienz, geringerem Platzbedarf und geringeren Abgasemissionen. Dank der Möglichkeit zum Betrieb mit sehr geringen Kraftstoffeinlassdrücken bestens geeignet für einen großen Anwendungsbereich

Vorteile

Hervorragende Motorstartfähigkeit @30% Spannungseinbruch

In der Lage, große angeschlossene Motorlasten während eines Stromausfalls zu starten

Zertifiziert amerikanischen EPA Zertifizierung für stationären Notfalleinsatz.

Entspricht den erforderlichen Emissionsvorschriften für örtliche Genehmigungen

Drehstromgenerator-Merkmale Klasse H Isolierung

Höchste Klassifizierung sorgt für Haltbarkeit des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für DG350 (3-phasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 350 ekW 350 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-Zertifizierung (USA) für stationären Notstromeinsatz und Anwendungen ohne Notstrom EPA-Zertifizierung (USA) für stationären Notstromeinsatz und Anwendungen ohne Notstrom
U/min 1800 1800
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Spannung 208–600 VAC 208–600 VAC
Motormodell Cat® CG18, Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, Erdgas Cat® CG18, Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, Erdgas
Kraftstoffsystem Gasmischer, Venturi Gasmischer, Venturi
Ansaugsystem Turboaufladung – Luft-Luft-Ladeluftkühlung Turboaufladung – Luft-Luft-Ladeluftkühlung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Hubraum 1106.3 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 10.5:1 10.5:1
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Länge 154 " 3581 mm
Breite 73 " 1854 mm
Höhe 82 " 2083 mm
Gewicht 10721 lb 4863 kg

DG350 (3-phasig) Standardausrüstung

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Kraftstoffsystem

  • ECU-gesteuertes Absperrmagnetventil
  • Kraftstoff-Luft-Gemischregler, Gasmischer (Venturi), drosselklappengesteuertes Ventil

Bedienelemente

  • EMCP 4.2B
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telematik

  • PL444 Product Link, Telematik mit 4G LTE

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • SR5

Drehzahlregelung

  • Elektronische Regelung

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

Allgemeines

  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Lackierung – Caterpillar Yellow mit Trägern schwarzglänzend
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book

DG350 (3-phasig) Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Lufteinlassadapter

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Flexible Montage
  • Winkelstück, Flansch
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Auspuffexpander

Telematik

  • PLG 601 & 641 Product Link, Telematik

Generator

  • Permanentmagneterregung
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Luftfilter des Generators
  • Europäische Sammelschiene
  • Kabelzugangskasten

Gehäuse

  • Schalldämmung und Wetterschutzhaube

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Stillstandheizungen
  • Batterieladegenerator
  • Batterie mit Kabel und Batteriefach (lose transportiert)
  • Batterieladegerät
  • Überdimensionierte Batterie

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • EEC D.O.I und anderen Zulassungen
  • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil

Vergleichen Sie DG350 (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Geöffnetes Aggregat, Ansicht von rechts

Geöffnetes Aggregat, Rückansicht von rechts

Geöffnetes Aggregat, Rückansicht von links

Rückansicht des Gehäuses von rechts

Rückansicht des Gehäuses von links

Geöffnetes Aggregat, Ansicht von rechts
Geöffnetes Aggregat, Rückansicht von rechts
Geöffnetes Aggregat, Rückansicht von links
Rückansicht des Gehäuses von rechts
Rückansicht des Gehäuses von links