CG170-12 1200 kW

Gas-Stromaggregate CG170-12

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1200 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
1200 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Grubengas
Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
43.40%
43.40%

Übersicht

Gas- und Kohle-Stromaggregat, 1200 kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Vorteile

Bis zu 50% Längeres Ölwechselintervall

Größeres Zeitintervall zwischen Schmierölwechseln durch geringeren Schmierölverbrauch

Bis zu 21% Einsparung bei der Wartung

Längere Wartungsintervalle führen zu geringeren Wartungskosten

Bis zu 1900 l/Jahr Geringerer Schmierölverbrauch

Resultiert in geringeren Wartungskosten und längeren Serviceintervallen

Produktspezifikationen für CG170-12

Dauerleistung 1200 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 1200 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43.40% 43.40%
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Motormodell CG170-12 CG170-12
Hubraum 3240 in³ 53.1 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.7 " 195 mm
Länge 235 " 5970 mm
Breite 70 " 1778 mm
Höhe 87 " 2210 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder
  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Schalttafeln

  • TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

Kühlung

  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass

Abgas

  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Auspuff-Ladedruckregler für CG170-12

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart

Generator

  • Wicklungstemperaturfühler
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Sammelschienenverbindungen
  • Netzcode-Generator

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG170-12 Sonderausrüstung

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG170-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG170-12

CG170-12