Dieselgenerator C18 (50 Hz) China Non Road | 550–715 kVA

Diesel-Stromaggregate C18 (50Hz) China Non Road

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
715kVA
715kVA
Minimale Nennleistung
550 kVa
550 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Stufe IIIA (EU)
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Stufe IIIA (EU)

Übersicht

Dieselstromaggregate von 550 bis 715kVA

Die C18-Dieselstromaggregate wurden für Ihre kritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 550 bis 715 kVA bei 50 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Zertifiziert für niedrigen Kraftstoffverbrauch, Emissionsnormen Stufe IIIA für Nichtstraßenfahrzeuge (EU), Emissionsnormen/Kraftstoffstrategie für Nichtstraßenfahrzeuge III (China).

Vorteile

Mehr als 15 % kW/m2 *verbesserter Preis für Ersatzstrom bei 50Hz

Bis zu 37% Ausstoßreduktion

Geringerer Platzbedarf für die Installation

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Produktspezifikationen für C18 (50Hz) China Non Road

Maximale Nennleistung 715kVA 715kVA
Minimale Nennleistung 550 kVa 550 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, Stufe IIIA (EU) Niedriger Kraftstoffverbrauch, Stufe IIIA (EU)
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.4 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 218.5 " 5550 mm
Länge – Maximal 218.5 " 5550 mm
Breite – Maximal 80.9 " 2056 mm
Höhe – Maximal 107.8 " 2737 mm

C18 (50Hz) China Non Road Standardausrüstung

Druckluftanlage

  • Luftfilter, leichte Ausführung
  • Turbolader

Lufteinlass

  • Luftfilter

Steuertafel

  • GCCP 1.3
  • Stromaggregat-Steuergerät GCCP

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 8-Stunden-Kraftstofftank

Kraftstoff

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.

Generator und Anbaugeräte

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Leistungszentrale, IP22
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23,
  • Pflichtoption hinterer Schutzschalter, IEC, 3-polig, im Power Center montiert
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Schmiersystem

  • Ölablassventile
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen.

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln
  • 24-V-Starter
  • Batterien

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

C18 (50Hz) China Non Road Sonderausrüstung

Zulassungen

  • Global
  • Europäische Zertifizierungen – EU-Konformitätserklärung (CE)

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufiger Luftfilter

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Antikondensationsheizung

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Schutzschalter

  • 4-polig (100% Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • 3-polig (100% Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Abschließbare Vorrichtung
  • 4-polig (100% Nennleistung gem. IEC) – motorisiert
  • Versorgungsklemmleiste
  • 3-polig (100% Nennleistung gem. IEC) – motorisiert

Steuertafel

  • GCCP 1.4

Schalttafeln

  • lokale und Remote-Melder-Module
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lastabgabemodule
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Fernüberwachungssoftware

Steuersystem

  • Lokale Alarmmodule
  • Schalttafel-Schutzeinrichtungen
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Spannungsfreie Kontakte

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers

Gehäuse

  • Schalldämmhaube

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegenerator
  • Übergroße Batterien
  • Kühlwasservorwärmer

Abgassystem

  • Kniestück-Satz
  • Schalldämpfer – End In/End Out
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • Flanschgruppen; Schweißflansche 8 und 10" und Dichtungen

Kraftstoffsystem

  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Manuelles Kraftstofffördersystem
  • Kraftstofffördersystem

Allgemeines

  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • UL 2200-konform
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • CSA-Zertifizierung
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden

Generator und Anbaugeräte

  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generator mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizung
  • Korrosionsschutz
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • 5-A-Batterieladegerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter

Vergleichen Sie C18 (50Hz) China Non Road mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C18, hinten rechts

C18, hinten links

C18, vorne rechts

C18, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

C18, hinten rechts
C18, hinten links
C18, vorne rechts
C18, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View