Dieselgenerator C4.4 (50 Hz) | 50–110 kVA

Diesel-Stromaggregate C4.4 (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
110kVA
110kVA
Minimale Nennleistung
50kVA
50kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
StufeII (EU) und R96/EUIIIa
StufeII (EU) und R96/EUIIIa

Übersicht

Dieselstromaggregate von 50 bis 110kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 50 bis 110kVA bei 50Hz sind unsere Dieselstromaggregate C4.4 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle C4.4-Modelle erfüllen die EPA-Emissionsnormen für stationäre Notfallanlagen (Tier 3).

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Produktspezifikationen für C4.4 (50 Hz)

Maximale Nennleistung 110kVA 110kVA
Minimale Nennleistung 50kVA 50kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff StufeII (EU) und R96/EUIIIa StufeII (EU) und R96/EUIIIa
Spannung 110 bis 480 V 110 bis 480 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 oder 18.3:1 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 oder 18.3:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung oder Common-Rail Direkteinspritzung oder Common-Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 75.8 " 1925 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm

C4.4 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 8-Stunden-Kraftstofftank

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Generatoren und Anbaugeräte

  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Schutzart IP23
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • 12 Leiter
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterien
  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

C4.4 (50 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • 3-Phasen-Erfassung
  • Antikondensationsheizung
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen
  • Kit für Quadratur-P-Bereich
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen und Isolierung für küstennahe Einsätze

Schutzschalter

  • Schutzschalter-Upgrades – 4-poliger Schutzschalter bis 250 A, 400 A und 630 A

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schalttafeln

  • GCCP 1.3

Schalttafel-Optionen

  • Erdschluss (nur 2Kabel)

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2
  • Mietpaket – CAE nur Mietoption
  • Buchsen-Stanzungsplatte – Nur CAE Mietoption
  • CEE-Buchsen – Nur CAE Mietoption
  • Schallgedämmt, Stufe 1 (galvanisiert)

Europäische Zertifizierungen

  • Upgrade auf Standardsatz für CE

Kraftstoffsystem-Zubehör

  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Konformer Kraftstofftank
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Kompakter Kufensockel für offene Stromaggregate

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Montagemöglichkeiten

  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse
  • Ausbau der Batterie
  • Industrieschalldämpfer

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Spezielle Verpackung/Inspektionen vor dem Versand

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines – Zubehör/Verschiedenes

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat

Vergleichen Sie C4.4 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Aggregat C4.4, hinten rechts

Offenes Aggregat C4.4, hinten links

Offenes Aggregat C4.4, vorne rechts

Offenes Aggregat C4.4, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat C4.4, hinten rechts
Offenes Aggregat C4.4, hinten links
Offenes Aggregat C4.4, vorne rechts
Offenes Aggregat C4.4, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View