Dieselgenerator 3516E (50 Hz) | 2750–3100 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516E (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter)
3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter)
Hauptstromnennleistung
2750 kVA (2850 kVA ohne Lüfter)
2750 kVA (2850 kVA ohne Lüfter)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2750 bis 3100 kVa

Die Dieselstromaggregate 3516E wurden entwickelt, um die Anforderungen Ihrer Dauer-, Not- und Hauptstrom-Anwendungen zu erfüllen und Ihren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Mit einer zuverlässigen Leistung von 2750 bis 3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter) bei 50 Hz ist jedes Stromaggregat darauf ausgelegt, das Übergangsverhalten gemäß ISO 8528-5 zu erfüllen und 100 % der Nennlast in einem Schritt aufzunehmen. Die Stromaggregatoren sind Systeme, die einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bieten.

Vorteile

Spart bis zu 33% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt bis zu 19% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für 3516E (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter) 3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter)
Hauptstromnennleistung 2750 kVA (2850 kVA ohne Lüfter) 2750 kVA (2850 kVA ohne Lüfter)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter) 3000 kVa (3100 kVa ohne Lüfter)
Minimale Nennleistung 2750 kVA (2850 kVA ohne Lüfter) 2750 kVA (2850 kVA ohne Lüfter)
Motormodell 3516E, SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516E, SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4766 " 78.1 l
Verdichtungsverhältnis 14:01 14:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™ A5 Adem™ A5
Länge – Maximal 296.8 " 7538 mm
Breite – Maximal 87.2 " 2216 mm
Höhe – Maximal 133.5 " 3391 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Überdrehzahl
  • U/min
  • Generatorphasenfolge
  • Notstopptastschalter
  • Digitalanzeige für:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Schalttafelleuchten
  • Drehzahleinstellung
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Leuchtenprüfung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Frequenz (Hz)
  • Überstrom (50/51)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Volt, Gleichstrom
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Kühlmitteltemperatur
  • 24-V-DC-Betrieb
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Notausschaltung
  • Alarmquittierung
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • EMCP 4.2B
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Bedienelemente:
  • kWh (gesamt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Betriebsstunden
  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP4
  • Volt (L-L und L-N)
  • Motoranlasszyklus
  • Kommunikation:
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Das Steuergerät EMCP4.2B umfasst:
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Niedriger Öldruck
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVarh (gesamt)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Zusatzmodul Datenverbindung

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlmittelstandsensoren

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 6Leiter
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Wildgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Stromaggregatpakete enthalten einen digitalen Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator). CDVR umfasst induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger.

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

3516E (50 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassschutz
  • Hochleistungsluftfilter
  • Fernansaugadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Kabeleingangsoptionen
  • Bedienelemente-Paket für Gehäuse
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • EMAX-Unterbrecher
  • Entlastung; IEC-Standardbohrung
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Auslösegeräte

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Externe Kastenklammern
  • Lokale und Fernüberwachung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Drehzahlregler
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Zusätzliche Felder
  • Schalter zum Erhöhen/Verringern der Spannung
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Sprachenauswahl
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Meldermodule
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe

Kühlsystem

  • Optionale Schlangenkühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Wärmetauscher
  • Kanalflansche des Kühlers

Europäische Zertifizierungen

  • EU-Konformitätserklärung

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Wildgewickelt
  • Teilung: 0,6667
  • Optionale Generatoren
  • Anzahl Leiter: 6
  • 3-phasig, 380/400/415/3300/6600/10.000/10.500/11.000 Volt
     

Instrumente

  • Thermoelemente
  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen
  • Ölstandregler
  • Elektrische Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • Neutralmasse-Zertifikat
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • ÄTHER-Starthilfen
  • Elektrische duale Starter, 24 V
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegenerator – 50 A
  • Batterieladegeräte, 10 und 20 A

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3516E (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Paket-Stromaggregat 3516E – Niederspannung

Paket-Stromaggregat 3516E – hohe Spannung

Paket-Stromaggregat 3516E – Niederspannung

Paket-Stromaggregat 3516E – Niederspannung

Paket-Stromaggregat 3516E – Niederspannung
Paket-Stromaggregat 3516E – hohe Spannung
Paket-Stromaggregat 3516E – Niederspannung
Paket-Stromaggregat 3516E – Niederspannung

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View