DE65 GC (60 Hz) C3.3 | Diesel-Stromaggregat mit 60 kW

Diesel-Stromaggregate DE65 GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
60ekW
60ekW
Minimale Nennleistung
60ekW
60ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 60 ekW

Das Diesel-Stromaggregat DE65 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 60 ekW bei 60 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Einteiliges Dach, geneigt 1° Verhindert Wasseransammlung

Gehäuse für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wasserfest ausgeführt

Zuverlässigkeit geprüft für 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Spart bis zu 22% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Produktspezifikationen für DE65 GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 60ekW 60ekW
Minimale Nennleistung 60ekW 60ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 89.7 " 2278 mm
Breite – Maximal 35.4 " 900 mm
Höhe – Maximal 52 " 1322 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE65 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion
  • Konformitätserklärung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Erdschluss
  • Erdschluss
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Vergleichen Sie DE65 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE65 GC (60 Hz) zu entdecken.

Tour für DE65 GC (60 Hz) starten
close