DE1250 GC (50 Hz) | Diesel-Stromaggregat mit 1250 kVA

Diesel-Stromaggregate DE1250 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
1250kVA
1250kVA
Maximale Nennleistung
1250kVA
1250kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregat 1250 kVA

Das Diesel-Stromaggregat DE1250GC liefert eine zuverlässige Stromversorgung mit 1250 kVA bei 50 Hz und ist auf die Anforderungen von Notstromanwendungen ausgelegt. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Dieses Stromaggregat zeichnet sich durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.

Vorteile

Akzeptiert 100% Blocklast

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Entspricht ISO8528-5 G3 Lastaufnahme

Behält Spannung und Frequenz bei transienten Ereignissen bei

Produktspezifikationen für DE1250 GC

Minimale Nennleistung 1250kVA 1250kVA
Maximale Nennleistung 1250kVA 1250kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 400–415 Volt 400–415 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164.3 " 4175 mm
Länge – Maximal 164.3 " 4175 mm
Breite – Minimal 73.1 " 1856 mm
Breite – Maximal 73.1 " 1856 mm
Höhe – Minimal 87.3 " 2217.5 mm
Höhe – Maximal 87.3 " 2217.5 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 15606 lb 7079 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 15606 lb 7079 kg

DE1250 GC Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.3

Kühlsystem

  • Kühler

DE1250 GC Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Vergleichen Sie DE1250 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View