Dieselgenerator 3608 | 2363–3575kVA

Diesel-Stromaggregate 3608 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
3575kVA
3575kVA
Minimale Nennleistung
2363kVA
2363kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

3608 (50Hz)

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2363 bis 3575kVA bei 50Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3608 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat ist für niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 200,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Bis zu 10% Besserer Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen

Mehr als 20% Verkürzung der Wartungsdauer

Zwei Inspektionsöffnungen pro Zylinder, segmentierte Nockenwellen und individuelle Zylinderköpfe tragen zur Wartungsfreundlichkeit bei

Produktspezifikationen für 3608 (50Hz)

Maximale Nennleistung 3575kVA 3575kVA
Minimale Nennleistung 2363kVA 2363kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 750 und 1000/min 750 und 1000/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3608 I-8, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3608 I-8, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 9064 in³ 148 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 91050 lb 41390 kg

3608 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Turbolader, wassergekühlt (750/min und HFO), Motorölschmierung
  • Ansaugluftabsperrung

Kühlsystem

  • Kühlwasserthermostat
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Motorkühlmittel-Ablässe

Abgassystem

  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Öldruckregelventil

Montagesystem

  • Befestigung Motor und Generator
  • Dämpfer, Drehschwingung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Ansaugschalldämpfer
  • Ein Motor, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Druckluftstarter, Flügeltyp

Allgemeines:

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser

3608 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Lufteinlassadapter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Vertikale Halterung
  • Rußfilter
  • Ladedruckregelventil

Kühlsystem

  • Ausgleichsbehälter
  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Heizhilfen
  • Kühlsystemhilfen

Abgassystem

  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

Bordgenerator

  • Wicklungstemperaturfühler
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Sammelschienenverbindungen
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Isolierung KlasseF

Drehzahlreglersystem

  • Digitale Programmierer
  • Lastteilung 2301 A
  • 723 Plus
  • EGB-Aktuator
  • Elektronik/Aktuatoren
  • Batteriereserve/Stromversorgung

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert
  • Vertikal gesichert
  • Isolator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3608 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3608

3608