CG260-12 3000 kW

Gas-Stromaggregate CG260-12

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
3333/3000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
3333/3000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Kohlegas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %)
Erdgas, Kohlegas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
43.90%
43.90%

Übersicht

Gas- und Kohle-Stromaggregat, 3000 kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Vorteile

Kraft-Wärme-Kopplung bis zu 4% Einsparungsmöglichkeiten

bei Vorhalte- und Betriebskosten durch verbesserte Effizienz

Bis zu 25% Wasserstoffgemisch-Option

Ermöglicht einen Betrieb mit einer Mischung aus bis zu 25 % Wasserstoff (nach Volumen) mit Pipeline-Erdgas.

Ungefähr 30% Geringerer Schmierölverbrauch

Resultiert in geringeren Wartungskosten und längeren Serviceintervallen

Produktspezifikationen für CG260-12

Dauerleistung 3333/3000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 3333/3000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Kohlegas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %) Erdgas, Kohlegas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43.90% 43.90%
Frequenz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
U/min 1000/900/min 1000/900/min
Maximale Standby-Nennleistung 3333 ekW 3333 ekW
Motormodell CG260-12 CG260-12
Hubraum 12443 in³ 203.9 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 10.2 " 260 mm
Hub 12.6 " 320 mm
Länge 315 " 8000 mm
Breite 105 " 2660 mm
Höhe 110 " 2794 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

Kühlung

  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler

Abgas

  • Auspuff-Ladedruckregler für CG260-12
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Kraftstoffsystem

  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart

Generator

  • Sammelschienenverbindungen
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Netzcode-Generator
  • Wicklungstemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • Druckluftmotorstart

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG260-12 Sonderausrüstung

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG260-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG260-12

CG260-12