Diesel-Stromaggregat 3616 (60 Hz) | 3300–4000 kW

Diesel-Stromaggregate 3612 (60Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
4000 ekW
4000 ekW
Minimale Nennleistung
3300ekW
3300ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

3612 (60Hz)

Mit einer zuverlässigen Leistung von 3300 bis 4000 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3612 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat ist für niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 200,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Bis zu 10% Besserer Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen

Mehr als 20% Verkürzung der Wartungsdauer

Zwei Inspektionsöffnungen pro Zylinder, segmentierte Nockenwellen und individuelle Zylinderköpfe tragen zur Wartungsfreundlichkeit bei

Produktspezifikationen für 3612 (60Hz)

Maximale Nennleistung 4000 ekW 4000 ekW
Minimale Nennleistung 3300ekW 3300ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 720 und 900/min 720 und 900/min
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3612 V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3612 V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 13524 in³ 222 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 112690 lb 51230 kg

3612 (60Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader, wassergekühlt, motorölgeschmiert
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Luftfilter
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Ansaugluftabsperrung

Kühlsystem

  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Kühlwasserthermostat
  • Dreibündel-Ölkühler
  • Frontmontierte Turbos

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Öldruckregelventil
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile

Montagesystem

  • Befestigung Motor und Generator
  • Dämpfer, Drehschwingung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Ansaugschalldämpfer
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Zwei Motoren, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

3612 (60Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladedruckregelventil
  • Lufteinlassadapter
  • Rußfilter
  • Vertikale Halterung
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter

Kühlsystem

  • Wärmetauscher für Einzelstromkreis
  • Heizhilfen
  • Kühlsystemhilfen
  • Ausgleichsbehälter
  • Zusatz-Wasserpumpe

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb

Bordgenerator

  • Sammelschienenverbindungen
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Isolierung KlasseF
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung

Drehzahlreglersystem

  • 723 Plus
  • Digitale Programmierer
  • Elektronik/Aktuatoren
  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • 230 UA
  • EGB-Aktuator

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert
  • Vertikal gesichert
  • Isolator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Redundante Druckluftstarter
  • Druckluftstarter, Turbinentyp
  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3612 (60Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3612

3612