XES60 (60 Hz)

Batterie-Energiespeichersysteme XES60 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
24 kW (30 kVA)
24 kW (30 kVA)
Energiespeicher
56,8 kWh
56,8 kWh
Gehäuseschutzklasse
IP55
IP55

Übersicht

XES60 (60 Hz)

Cat® Compact ESS ist ein mobiles Batteriespeichersystem, das herkömmliche mobile Stromversorgungslösungen ergänzt, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zu ermöglichen und den Kunden unter bestimmten Bedingungen einen effizienteren Betrieb ihres Generators zu ermöglichen. Das für eine schnelle Plug-and-Play-Installation und -Integration konzipierte Cat Compact ESS-Modul kann mit jeder Kombination aus Diesel, Erdgas oder erneuerbaren Energiequellen wie Solar- oder Windenergie betrieben werden.

Vorteile

Einfache Integration mit Standard-Stromaggregat Zur Bereitstellung einer Hybridlösung

Energie-Steuergerät optimiert den Betrieb des Stromaggregats. Mögliche Vorteile umfassen: verringerter Kraftstoffverbrauch und damit weniger Treibhausgasemissionen

Automatisches Umschalten zwischen Aggregatstrom und Speicherstrom

Vermeidet Betrieb bei geringer Last von Stromaggregaten

Produktspezifikationen für XES60 (60 Hz)

Nennleistung 24 kW (30 kVA) 24 kW (30 kVA)
Energiespeicher 56,8 kWh 56,8 kWh
Einsatzbereich Energiespeicher Energiespeicher
Gehäuseschutzklasse IP55 IP55
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)

XES60 (60 Hz) Standardausrüstung

XES60 (60 Hz) Energiespeichersystem

  • Li-Ionen-Akkus mit 56,8 kWh
  • 24 kW (30 kVA) 208/120 V 60 Hz Wechselrichter
  • Energiemanagementsystem mit Farb-HMI-Touchscreen
  • Haltenocken und Stromschienenverbinder
  • NEMA-Buchsen
  • Wartungsladeeingang
  • Fernüberwachungs-Hardware
  • Zwangsluftkühlung mit variabler Geschwindigkeit
  • Wetterfestes Gehäuse
  • Hebeöse
  • Taschen für Staplergabeln

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XES60 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

XES60 30k 60 Hz Rückansicht von rechts

XES60 30k 60 Hz Rückansicht von links

XES60 30k 60 Hz Vorderansicht von rechts

XES60 30k 60 Hz Vorderansicht von links

XES60 30k 60 Hz Rückansicht von rechts
XES60 30k 60 Hz Rückansicht von links
XES60 30k 60 Hz Vorderansicht von rechts
XES60 30k 60 Hz Vorderansicht von links