DG125 (Ein- und dreiphasig) – Lateinamerika

Gas-Stromaggregate DG125 (Ein- und dreiphasig) – Lateinamerika

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Gas-Notstromnennleistung
125 ekW
125 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)

Übersicht

Stromaggregat 125 ekW

Die Stromaggregate von Cat® mit Funkenzündung für stationäre Notstrom- und Bedarfsspitzenlösungen ermöglichen eine saubere und nachhaltige Lösung für Ihren Strombedarf. Durch die Möglichkeit zum Einsatz verschiedener gasförmiger Kraftstoffe und die Anpassbarkeit an automatischen Kraftstoffwechsel und Mikronetzkompatibilität eignen sich diese Produkte für ein breites Anwendungsspektrum.

Produktspezifikationen für DG125 (Ein- und dreiphasig) – Lateinamerika

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Gas-Notstromnennleistung 125 ekW 125 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
Spannung 208-600 208-600
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Erdgas-Nennleistung 125 ekW 125 ekW
Motormodell V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Bohrung 4 " 101.6 mm
Hub 3.75 " 95.3 mm
Hubraum 378.3 in³ 6.2 l
Verdichtungsverhältnis 9.8:1 9.8:1
Ansaugsystem TCAC TCAC
Kraftstoffsystem Elektronisch Elektronisch
Länge 96 " 2438 mm
Breite 51 " 1295 mm
Höhe 57 " 1448 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 3226 lb 1464 kg

DG125 (Ein- und dreiphasig) – Lateinamerika Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.2

DG125 (Ein- und dreiphasig) – Lateinamerika Sonderausrüstung

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Kraftstoffsystem

  • Gasregler

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Vergleichen Sie DG125 (Ein- und dreiphasig) – Lateinamerika mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DG125 Vorderansicht von rechts

DG125 Vorderansicht von links

DG125 Rückansicht von rechts

DG125 Rückansicht von links

DG125 Vorderansicht des Gehäuses von links

DG125 Vorderansicht des Gehäuses von rechts

DG125 Vorderansicht von rechts
DG125 Vorderansicht von links
DG125 Rückansicht von rechts
DG125 Rückansicht von links
DG125 Vorderansicht des Gehäuses von links
DG125 Vorderansicht des Gehäuses von rechts