Dieselgenerator 3412C (60 Hz) | 591–800 kW

Diesel-Stromaggregate 3412C | 750 ekW

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
800ekW
800ekW
Minimale Nennleistung
635 ekW
635 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregat 591 bis 800 ekW

Caterpillar spielt mit Anlagen, die für höchste Flexibilität, Erweiterbarkeit, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Energieerzeugungsmarkt eine führende Rolle.

Vorteile

Akzeptiert 100% Blocklast in einem Schritt

Große Lasten können ohne Betriebseinschränkung bewegt werden

Nutzt die neuesten ADEM 5- Steuergerät

Ermöglicht präzise Steuerung über gesamten Lastbereich

Erweiterungsfähige Steuerelemente. Ermöglicht das einfache Nachrüsten von EMCP 4.3/4.4-Steuerungen

Produktspezifikationen für 3412C | 750 ekW

Maximale Nennleistung 800ekW 800ekW
Minimale Nennleistung 635 ekW 635 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1648.86 in³ 27.02 l
Verdichtungsverhältnis 13:00:01 13:00:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Pumpe und Leitungen Pumpe und Leitungen
Drehzahlreglertyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Länge – Maximal 162.4 " 4125 mm
Breite – Maximal 78.3 " 1989 mm
Höhe – Maximal 75 " 1906 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 5761 lb 12700 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 13275 lb 6021 kg

3412C | 750 ekW Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter
  • Ein-Element-Kanistertyp

Steuertafel

  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Notausschaltung
  • EMCP 4.2B
  • Drehzahleinstellung
  • Serieller Remote-Melder
  • Kommunikation:
  • Bedienelemente:
  • Digitale Anzeige für:
  • Motoranlasszyklus
  • Spannungseinstellung
  • Mit folgenden optionalen Modulen kompatibel:
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Überdrehzahl
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Volt (L-L und L-N)
  • Notstopptastschalter
  • Überwachungsmodul für Generatortemperatur
  • Frequenz (Hz)
  • Betrieb/Automatik/Stopp/Regelung
  • Volt, Gleichstrom
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • U/min
  • Kühlmitteltemperatur
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Betriebsstunden.
  • Lokaler Melder
  • Niedriger Öldruck
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Remote-CAN-Feldbus-Melder
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Warnung über Abschaltungen:

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühler mit Schutzvorrichtung (Größe für 50°C)

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse Flex mit Auslassflansch in ANSI-Bauweise

Kraftstoffsystem

  • Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator und Anbaugeräte

  • 3-Phasen-Erfassung
  • Isolierung KlasseH
  • Sammelschienen-Abschluss
  • 12 Leiter
  • SR4B selbsterregt
  • Induktive Spannungsstatik
  • Temperaturanstieg Klasse F
  • Spannungsregler VR6B
  • 2:1 V/Hz

Drehzahlregelsystem

  • Cat Elektronischer Drehzahlregler

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Ölfilter
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Sockel, aus Formstahl mit Linearschwingungsisolatoren zwischen Sockel und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Kraftstoffabsperrmagnetventil
  • 24-V-Starter
  • Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

3412C | 750 ekW Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element
  • Luftfilter – zwei Elemente
  • Luftfilter – schweres Element

Zertifikate

  • EU-Zertifizierung

Schutzschalter

  • 3-polige Schutzschalter mit Spannungsauslöser
  • Versorgungsklemmleiste
  • 4-polige Schutzschalter mit Spannungsauslöser

Steuertafel

  • Temperaturüberwachungsmodul
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Gemeinsames Alarm-/Abschaltrelais
  • Generator mit VFC
  • Erdschluss-Relais

Kühlsystem

  • Ausbau des Kühlers
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kanalflansch des Kühlers

Abgassystem

  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Schalldämpfer, 35dBA Dämpfung
  • Schalldämpfer, 10dBA Dämpfung
  • Kniestück-Befestigungssatz

Kraftstoffsystem

  • Automatisches Kraftstofffördersystem
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe

Generator und Anbaugeräte

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Antikondensationsheizung
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Lastanteil

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Kraftstofftanksockel (1200Liter)

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Werkseitige Abnahmeprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Start- und Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batteriesatz Übergröße
  • HD-Startsystem
  • Batteriehauptschalter
  • Ausbau der Batterie

Gehäuse

  • DC-Beleuchtungspaket
  • Wetterschutzhaube (WP)
  • Schalldämmhaube (SA)

Vergleichen Sie 3412C | 750 ekW mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3412C

Dieselstromaggregat 3412C

Dieselstromaggregat 3412C

Dieselstromaggregat 3412C

Dieselstromaggregate 3412C
Dieselstromaggregat 3412C
Dieselstromaggregat 3412C
Dieselstromaggregat 3412C