Zusammenfassung
Nennleistungsbereich | 30–1000 A 30–1000 A |
Übertragungsart | Offener Übergang Offener Übergang |
Schaltertyp | Isolierstoffgekapselt Isolierstoffgekapselt |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Umschalter sind für eine Vielzahl von Notstromanwendungen konzipiert. In kompakter Ausführung bieten sie Flexibilität, Zuverlässigkeit und hohen Nutzen. Der automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switch) für offenen Übergang mit Leistungsunterbrecher bietet vollständig funktionsfähigen Transfer bei Anwendungen, bei denen ein kurzzeitiger Leistungsverlust beim Rücktransfer von der Notstromanlage zur normalen Stromversorgung akzeptabel ist. MCCB- und MCS-Typen des ATS für offenen Übergang von Cat ermöglichen auch die regelmäßige Prüfung der Notstromanlage ohne Leistungsunterbrechung an den Lasten und sind von 30 bis 1000 A erhältlich.
Robuste pulverbeschichtete Stähle NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 und NEMA 12
Stifte sind auf 90° ausgelegt, und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.
ermöglicht zudem die regelmäßige Prüfung der Notstromanlage ohne Leistungsunterbrechung an den Lasten.
Nennleistungsbereich | 30–1000 A 30–1000 A |
Übertragungsart | Offener Übergang Offener Übergang |
Schaltertyp | Isolierstoffgekapselt Isolierstoffgekapselt |
Steuerung der Stromversorgung | 30–1000 A 2-, 3- oder 4-polig, 100 % des Nennwerts 30–1000 A 2-, 3- oder 4-polig, 100 % des Nennwerts |
Systemspannungsanwendung | 120 – 600 VAC, 50/60 Hz 120 – 600 VAC, 50/60 Hz |
Widerstand | 100.000 Ampere widerstehend/schließend/unterbrechbar an 480 VAC 100.000 Ampere widerstehend/schließend/unterbrechbar an 480 VAC |
Zulässige Prüfung | Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178, IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178, IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Isolierstoffgekapselter Schutzschalter ATC und isolierstoffgekapselter Umschalter