Gasgenerator G3412 500 kW

Gas-Stromaggregate G3412 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Standby-Nennleistung
500 ekW @ 0,8 pf
500 ekW @ 0,8 pf
Kraftstoffart
Erdgas
Erdgas
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert (USA), Stromaggregate ausschließlich für stationären Notfalleinsatz
EPA-zertifiziert (USA), Stromaggregate ausschließlich für stationären Notfalleinsatz

Übersicht

ERDGAS-STROMAGGREGAT 400-512 KW

Caterpillar spielt mit Stromaggregaten mit schnellem Ansprechverhalten, die für höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Stromerzeugungsmarkt eine führende Rolle.

Vorteile

Erfüllt UL2200 Zertifizierungen

Führende EPA-Zertifizierung (nicht für Notstrom), UL2200, UL1446 und mehr

Bereit in 7.0 Sekunden

Erfüllt branchenführende Spezifikationen wie NFPA 110 Level 1 Typ 10

Annahmebereit 100% BLOCKLAST

In der Lage, im Notfall die Lasten der gesamten Baustelle zu übernehmen.

Produktspezifikationen für G3412 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Maximale Standby-Nennleistung 500 ekW @ 0,8 pf 500 ekW @ 0,8 pf
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert (USA), Stromaggregate ausschließlich für stationären Notfalleinsatz EPA-zertifiziert (USA), Stromaggregate ausschließlich für stationären Notfalleinsatz
Frequenz 60 Hz 60 Hz
U/min 1800/min 1800/min
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 37,3 % 37,3 %
Maximale Dauerleistung 453 ekW 453 ekW
Motormodell G3412 G3412
Hubraum 1649 in³ 27 l
Ansaugsystem entfällt entfällt
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6 " 152 mm
Länge 165 " 1498 mm
Breite 85.25 " 2189 mm
Höhe 86 " 2165 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 14700 lb 6700 kg

G3412 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Zwei Luftfilter, 1 pro Seite, mit Wartungsanzeige

Steuertafel

  • EMCP 4.3

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler
  • LH- oder RG-Anschluss ohne Wärmetauscher
  • Motorgetriebene Pumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten

Kraftstoff

  • Pipeline-Erdgas: 800–1000 BTU/scf und Methanzahl 70–100
  • Gasleitung: NFPA37 und CSA B149.3

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Kraftstoffsystem

  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil
  • Gasdruckregler
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet

Allgemeines

  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Wartungszugang von rechts
  • Parts Book
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

Schmierung

  • Patronenölfilter
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Generator

  • Der digitale Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung und einen Min/Max-Erreger.
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Permanentmagneterregung
  • Wicklungstemperaturfühler

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

Anlassen/Laden

  • Starter
  • 24 VDC-Starter

G3412 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • S LSI
  • Rahmenaufhängung
  • Rechts, links, hinten montiert

Steuertafel

  • Lokales Alarmmodul
  • Lokale PC-Überwachung
  • Remote-PC-Überwachung
  • Dezentraler Melder

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass
  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz

Abgas

  • Flexible Anschlüsse
  • 15-, 25-dBA-Dämpfung

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät
  • Werkzeugsatz
  • US AID-Emblem

Generator

  • Kabelzugangskasten
  • Lagertemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Batterieladegerät 10 A, 24 VDC
  • Kühlwasservorwärmer

Vergleichen Sie G3412 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

G3412, hinten rechts

Rechtsgängig G3412

G3412 Vorderansicht rechts

G3412 Vorderansicht links

G3412 Gehäuse, Rückseite rechts

G3412 Gehäuse, Rückseite links

G3412 Gehäuse, Vorderansicht rechts

G3412 Gehäuse, Vorderansicht links

G3412, hinten rechts
Rechtsgängig G3412
G3412 Vorderansicht rechts
G3412 Vorderansicht links
G3412 Gehäuse, Rückseite rechts
G3412 Gehäuse, Rückseite links
G3412 Gehäuse, Vorderansicht rechts
G3412 Gehäuse, Vorderansicht links