Dieselgenerator 3606 (50 Hz) | 1175–2688 kVA

Diesel-Stromaggregate 3606 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
2688kVA
2688kVA
Minimale Nennleistung
1775kVA
1775kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

3606 (50Hz)

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1963 bis 2688 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3606 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Das Stromaggregat ist für niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 200,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Bis zu 10% Besserer Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen

Mehr als 20% Verkürzung der Wartungsdauer

Zwei Inspektionsöffnungen pro Zylinder, segmentierte Nockenwellen und individuelle Zylinderköpfe tragen zur Wartungsfreundlichkeit bei

Produktspezifikationen für 3606 (50Hz)

Maximale Nennleistung 2688kVA 2688kVA
Minimale Nennleistung 1775kVA 1775kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 750 und 1000/min 750 und 1000/min
Arbeitszyklus Dauerleistung Dauerleistung
Motormodell 3606 I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3606 I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 6762 in³ 111 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 74970 lb 34070 kg

3606 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Ansaugluftabsperrung
  • Turbolader, wassergekühlt (750/min und HFO), Motorölschmierung
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)

Kühlsystem

  • Kühlwasserthermostat
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate

Abgassystem

  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Öldruckregelventil
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung

Montagesystem

  • Dämpfer, Drehschwingung
  • Befestigung Motor und Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Ein Motor, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Ansaugschalldämpfer
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss

Allgemeines:

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser

3606 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladedruckregelventil
  • Rußfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Lufteinlassadapter
  • Vertikale Halterung
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Luftfilter

Kühlsystem

  • Ausgleichsbehälter
  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Kühlsystemhilfen
  • Heizhilfen

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Bordgenerator

  • Isolierung KlasseF
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen

Drehzahlreglersystem

  • Elektronik/Aktuatoren
  • Digitale Programmierer
  • Lastteilung 2301 A
  • EGB-Aktuator
  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • 723 Plus

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Nicht vertikal gesichert
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Vertikal gesichert
  • Isolator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluft-Flexschlauch
  • Druckminderventil

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Vergleichen Sie 3606 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3606

Dieselstromaggregat 3606