CG260-16 4500kW

Gas-Stromaggregate CG260-16

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Dauerleistung
4500/4050ekW bei Leistungsfaktor 1,0
4500/4050ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas
Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Übersicht

Stromaggregat 4500 kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Produktspezifikationen für CG260-16

Maximale Dauerleistung 4500/4050ekW bei Leistungsfaktor 1,0 4500/4050ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Maximale Standby-Nennleistung 4500ekW 4500ekW
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
U/min 1000/900/min 1000/900/min
Motormodell CG260-16 CG260-16
Hubraum 16586 in³ 271.8 l
Hub 12.6 " 320 mm
Bohrung 10.2 " 260 mm
Ansaugsystem TA TA
Länge 371 " 9420 mm
Breite 110 " 2794 mm
Höhe 133 " 3390 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 117505 lb 53299.4 kg

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG260-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG260-16

CG260-16

360 View