DE65E0 (50 Hz) | Diesel-Stromaggregat mit 65 kVA

Diesel-Stromaggregate C3.3 | DE65E0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
65 kVA
65 kVA
Maximale Nennleistung
65 kVA
65 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

DE65E0 | Dieselstromaggregat 65 kVA

Das Stromaggregat DE65E0 auf Basis des Dieselmotors C3.3 bietet eine zuverlässige Leistung von 65 kVA bei 60 Hz und hält die Anforderungen der ISO 8528-5 an das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C3.3 | DE65E0

Minimale Nennleistung 65 kVA 65 kVA
Maximale Nennleistung 65 kVA 65 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 415 Volt 220 bis 415 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 75.8 " 1925 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1926 lb 874 kg

C3.3 | DE65E0 Standardausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch
  • Industrieschalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C3.3 | DE65E0 Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Sicherheitsschlüssel
  • 4-poliger Schutzschalter
  • Spannung und Spannungseinstellungspotenziometer

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen
  • Drehstromgenerator mit LC/M-Rahmen
  • Stillstandheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Automatischer Spannungsregler

Gehäuse

  • Schalldämmhaube, Stufe 1 und 2
  • Zentraler Hubrahmen
  • Mietpaket
  • SBOX – CEE-Buchsen

Alarme und Abschaltungen

  • Allgemeiner Alarm
  • Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Alarm und Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Motor

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät

Kraftstoffsystem

  • Gebündelter Basistank für mindestens 12 Stunden Betrieb mit 110 % Auslaufschutz

Abgassystem

  • Schalldämpfer für Wohngebiete 25 dBA

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Vergleichen Sie C3.3 | DE65E0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE65E0 Offen hinten rechts

Gehäuse

DE65E0 Offen vorne rechts

DE65E0 Offen vorne links

Gehäuse

DE65E0 Offen hinten links

DE65E0 Offen hinten rechts
Gehäuse
DE65E0 Offen vorne rechts
DE65E0 Offen vorne links
Gehäuse
DE65E0 Offen hinten links