DG175 GC (3-phasig)

Gas-Stromaggregate DG175 GC (3-phasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
175 ekW
175 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)

Übersicht

Erdgas-Stromgenerator 175kW

Die Produktreihe der fremdgezündeten Cat®-Generatoren für stationäre Anwendungen umfasst Permanentmagneterregung, Dämpferkäfigwicklung, schrägen Stator, Einstellung der Spannung mithilfe der Steuereinheit EMCP, Wicklungsisolierung Klasse H und 2/3-gesehnte Wicklung.

Vorteile

Bis zu 790skVA @30 % Spannungseinbruch

In der Lage, große angeschlossene Motorlasten während eines Stromausfalls zu starten

Zertifiziert amerikanischen EPA Zertifizierung für stationären Notfalleinsatz.

Entspricht den erforderlichen Emissionsvorschriften für örtliche Genehmigungen

Drehstromgenerator-Merkmale Klasse H Isolierung

Höchste Klassifizierung sorgt für Haltbarkeit des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für DG175 GC (3-phasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 175 ekW 175 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Hubraum 14.17 in³ 864.71 l
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Motormodell G14.2L Fremdzünder G14.2L Fremdzünder
Kraftstoffsystem Fallstromvergaser Fallstromvergaser
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Verdichtungsverhältnis 9.5:1 9.5:1
Bohrung 5.31 " 134.87 mm
Hub 165.1 mm 6.5 "
Länge 3250 mm 127.95 "
Breite 52.93 " 1344.5 mm
Höhe 1711.2 mm 67.37 "
Gewicht 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (3-phasig) Standardausrüstung

Kühlmittel

  • 50/50 Ethylenglykol-Frostschutzmittel
  • Werksmontierter Kühler
  • Geschlossenes Kühlmittelrückgewinnungssystem

Kraftstoff

  • Kraftstoffdrucktest PO
  • Primär- und Sekundär-Kraftstoffabschaltung
  • Schalter für niedrigen Kraftstoffdruck

Generator

  • Drehstromgenerator mit Volllastkapazität
  • Dauermagneterregung
  • Isolierungsmaterial KlasseH

Bedienelemente

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Schwingungsisolierung (Scheibe)

Anlassen/Laden

  • Batteriekabel
  • Batterieladegenerator
  • Magnetschalterbetätigter Starter
  • Elektrisches System des Motors

DG175 GC (3-phasig) Sonderausrüstung

Generator

  • MCCBs mit thermomagnetischem oder elektronischem Auslöser
  • Antikondensationsheizung
  • Spannungsauslöser und zusätzlicher Schutzschalter

Allgemeines

  • UL 2200-konform
  • Gehäuse: schallgedämmt (L1 oder L2), Wetterschutzhaube
  • CSA-Zertifizierung
  • Zwei-Elemente- oder Hochleistungsluftfilter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DG175 GC (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Stromaggregat

Gehäuse

Offenes Stromaggregat
Gehäuse