G3520 2000ekW

Gas-Stromaggregate G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gas-Notstromnennleistung
2000 ekW @ 0.8pf
2000 ekW @ 0.8pf
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom

Übersicht

Erdgasgenerator 1400–2000kW

Caterpillar spielt mit Stromaggregaten mit schnellem Ansprechverhalten, die für höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Stromerzeugungsmarkt eine führende Rolle.

Vorteile

Erfüllt UL2200 Zertifizierungen

Führende EPA-Zertifizierung (nicht für Notstrom), UL2200, UL1446 und mehr

Bereit in 7 Sekunden

Erfüllt branchenführende Spezifikationen wie NFPA 110 Level 1 Typ 10

Annahmebereit 100% Blocklast

In der Lage, im Notfall die Lasten der gesamten Baustelle zu übernehmen.

Produktspezifikationen für G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Gas-Notstromnennleistung 2000 ekW @ 0.8pf 2000 ekW @ 0.8pf
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
Frequenz 60 Hz 60 Hz
U/min 1800/min 1800/min
Verdichtungsverhältnis 11.5 11.5
Motormodell G3520 G3520
Hubraum 5956 in³ 97.6 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Länge 336 " 8534 mm
Breite 94 " 2386 mm
Höhe 128 " 3230 mm
Gewicht 48500 lb 22000 kg

G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Cat ECS 100

Kühlung

  • Motorgetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader
  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GCEM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.

Kraftstoffsystem

  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil
  • Gasdruckregler
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet

Allgemeines

  • Parts Book
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Wartungszugang von rechts

Generator

  • Permanentmagneterregung
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Isolierung NEMA-KlasseH

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Starter

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter mit Vorreiniger

Steuertafel

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Lokales Alarmmodul
  • Relais Motorstörung
  • Dezentraler Melder
  • Remote-PC-Überwachung
  • Lokale PC-Überwachung

Schutzschalter

  • 3-polige R-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1600 A, 2000 A
  • 100 % Nennleistung, 3-polig (UL/CSA/IEC), 5-stellige Bewertung
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4.Stelle
  • Rahmenaufhängung
  • 3-polig (nach IEC 947-2)
  • 3-polige Masterpact-Schutzschalter nach UL-100 %, 2000 A, 2500 A, 3000 A

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler
  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz

Abgas

  • 18-, 25-dBA-Dämpfung
  • Schalldämpfer 305mm (12") mit Funkenfänger
  • Krümmer 305mm (12")
  • Flansch 305 mm (12")
  • Schalldämpfer 305mm (12")

Kraftstoffsystem

  • 3, 0–100 kPag, Gasleitungsdrucksensoren 4–20 mA

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät

Generator

  • Lagertemperaturfühler
  • Luftfilter des Generators
  • Kabelzugangskasten
  • EU-Sammelschienen
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten

Anlassen/Laden

  • Batterieladegerät 20 A, 24 VDC
  • Batterieladegenerator 45 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA

Vergleichen Sie G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520
Gas-Stromaggregat G3520
Gas-Stromaggregat G3520
Gas-Stromaggregat G3520

Notstromleistung

Cat® G3520 – Rundgang zum Ansprechverhalten

Notstromleistung
Cat® G3520 – Rundgang zum Ansprechverhalten

360 View