Dieselgenerator 3412C (50 Hz) | 680–900 kVA

Diesel-Stromaggregate 3412C | 750kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
680kVA
680kVA
Minimale Nennleistung
680kVA
680kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate von 680 bis 900kVA

Caterpillar spielt mit Anlagen, die für höchste Flexibilität, Erweiterbarkeit, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Energieerzeugungsmarkt eine führende Rolle.

Vorteile

Akzeptiert 100% Blocklast in einem Schritt

Große Lasten können ohne Betriebseinschränkung bewegt werden

Nutzt die neuesten ADEM 5- Steuerungen

Ermöglicht präzise Steuerung über gesamten Lastbereich

Erweiterungsfähige Steuerelemente. Ermöglicht das einfache Nachrüsten von EMCP 4.3/4.4-Steuerungen

Produktspezifikationen für 3412C | 750kVA

Maximale Nennleistung 680kVA 680kVA
Minimale Nennleistung 680kVA 680kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1648.86 in³ 27.02 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Pumpe und Leitungen Pumpe und Leitungen
Drehzahlreglertyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Länge – Maximal 162.4 " 4125 mm
Breite – Minimal 75 " 1906 mm
Breite – Maximal 78.3 " 1989 mm
Höhe – Maximal 75 " 1906 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 12039 lb 5461 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750kVA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufiger Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Steuertafel GCCP
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Generatorphasenfolge
  • Kommunikation
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören:
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Mit folgenden optionalen Modulen kompatibel:
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Überwachungsmodul für Generatortemperatur
  • Betrieb/Automatik/Stopp/Regelung
  • Überdrehzahl
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Notstopptastschalter
  • Frequenz (Hz)
  • U/min
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Motoranlasszyklus
  • Betriebsstunden
  • Lokaler Melder
  • Kühlmitteltemperatur
  • kWh (gesamt)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Niedriger Öldruck
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Serieller Remote-Melder
  • Volt, Gleichstrom
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Remote-CAN-Feldbus-Melder
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Notausschaltung
  • Digitalanzeige für:
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Drehzahleinstellung
  • Spannungseinstellung
  • Volt (L-L und L-N)
  • Überstrom (50/51)

Kühlsystem

  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil; Leitung zu Sockelrand
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Abschaltung durch Kühlmittelstand
  • Kühler mit Schutzvorrichtung (Größe für 50°C)

Abgassystem

  • Edelstahl-Auspuffflexleitung mit ANSI-Auslassflansch, Dichtung, Schrauben und passendem Schweißflansch, lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen am Sockel angeschlossen
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Wasserabscheider

Generator und Anbaugeräte

  • 3-Phasen-Erfassung
  • SR4B selbsterregt
  • Isolierung KlasseH
  • 2:1 V/Hz
  • Induktive Spannungsstatik
  • Spannungsregler VR6
  • Sammelschienen-Abschluss
  • Temperaturanstieg Klasse F
  • 12 Leiter

Drehzahlregelsystem

  • Cat Elektronischer Drehzahlregler

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil; Leitung zu Sockelrand
  • Schmieröl
  • Ölfilter
  • Entdunster; Leitung zu Vorderseite des Kühlers

Montagesystem

  • Sockel, aus Formstahl mit Linearschwingungsisolatoren zwischen Sockel und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterie mit Gestell und Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • 24-V-Starter
  • Kraftstoffabsperrmagnetventil

3412C | 750kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – offenes Element
  • Hochleistungsluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • 1600 A, 3-polig, Nicht-UL, 100%, Gleichspannungsauslöser 24V
  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC 100 %, Gleichspannungsauslöser 24V

Steuertafel

  • Erste lokale Melder
  • Lokales diskretes E/A-Paket
  • Überwachungspaket für Generatortemperatur
  • Masseschluss-Relais
  • Benutzerdefinierter Remote-Melder
  • Steuertafel GCCP
  • Generator mit VFC
  • Steuertafel GCCP
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Gemeinsames Alarm-/Abschaltrelais

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Kanalflansch des Kühlers

Europäische Zertifizierungen

  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)

Abgassystem

  • Kniestück-Satz
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer

Generator und Anbaugeräte

  • Digitaler Spannungsregler
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Stillstandheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Kraftstofftanksockel (1200Liter)

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegeräte
  • Batteriehauptschalter
  • Übergroße Batterien

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Lastanteil

Vergleichen Sie 3412C | 750kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3412C, vorne links

3412C, vorne rechts

3412C, hinten rechts

3412C, hinten links

3412C, vorne links
3412C, vorne rechts
3412C, hinten rechts
3412C, hinten links