Dieselgenerator 3612 (50 Hz) | 4400–4850 kVA

Diesel-Stromaggregate 3612 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
4850kVA
4850kVA
Minimale Nennleistung
4400kVA
4400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

3612 (50Hz)

Mit einer zuverlässigen Leistung von 4400 bis 4850kVA bei 50Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3612 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Das Stromaggregat ist für niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 200,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Bis zu 10% Besserer Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen

Mehr als 20% Verkürzung der Wartungsdauer

Zwei Inspektionsöffnungen pro Zylinder, segmentierte Nockenwellen und individuelle Zylinderköpfe tragen zur Wartungsfreundlichkeit bei

Produktspezifikationen für 3612 (50Hz)

Maximale Nennleistung 4850kVA 4850kVA
Minimale Nennleistung 4400kVA 4400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 750 und 1000/min 750 und 1000/min
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3612 V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3612 V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 13524 in³ 222 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 112690 lb 51230 kg

3612 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Turbolader, wassergekühlt, motorölgeschmiert
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Ansaugluftabsperrung

Kühlsystem

  • Kühlwasserthermostat
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Frontmontierte Turbos
  • Dreibündel-Ölkühler

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Öldruckregelventil
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite

Montagesystem

  • Dämpfer, Drehschwingung
  • Befestigung Motor und Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Zwei Motoren, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemeines:

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser

3612 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Vertikale Halterung
  • Rußfilter
  • Ladedruckregelventil
  • Hochleistungsluftfilter
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Lufteinlassadapter

Kühlsystem

  • Heizhilfen
  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher für Einzelstromkreis
  • Kühlsystemhilfen

Abgassystem

  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Bordgenerator

  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Isolierung KlasseF
  • Sammelschienenverbindungen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung

Drehzahlreglersystem

  • 230 UA
  • EGB-Aktuator
  • Digitale Programmierer
  • Elektronik/Aktuatoren
  • 723 Plus
  • Batteriereserve/Stromversorgung

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Vertikal gesichert
  • Isolator
  • Nicht vertikal gesichert

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluft-Flexschlauch
  • Redundante Druckluftstarter
  • Druckminderventil
  • Druckluftstarter, Turbinentyp

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3612 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3612

3612