Dieselgenerator 3516E (50 Hz) | 3000–3500 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516E (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
3500/3250/3000 kVA
3500/3250/3000 kVA
Hauptstromnennleistung
3175/2950/2725 kVA
3175/2950/2725 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert (USA) Tier2/geringer NOx-Ausstoß
EPA-zertifiziert (USA) Tier2/geringer NOx-Ausstoß

Übersicht

Dieselstromaggregate von 3000 bis 3500 kVa

Die Dieselstromaggregate 3516E wurden entwickelt, um die Anforderungen Ihrer Notstrom-, missionskritischen und Hauptstrom-Anwendungen zu erfüllen und Ihren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Mit einer zuverlässigen Leistung (2725 bis 3500 kVA bei 50 Hz) wurde jedes Stromaggregat dafür entwickelt, die Anforderungen für Übergangsverhalten entsprechend ISO 8528-5 einzuhalten und 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Das Aggregat ist Tier-2-konform, USEPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze / geringer NOx-Ausstoß (1/2 TA-Luft).

Vorteile

Spart bis zu 16% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt bis zu 30% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für 3516E (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 3500/3250/3000 kVA 3500/3250/3000 kVA
Hauptstromnennleistung 3175/2950/2725 kVA 3175/2950/2725 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert (USA) Tier2/geringer NOx-Ausstoß EPA-zertifiziert (USA) Tier2/geringer NOx-Ausstoß
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 3500 kVa 3500 kVa
Minimale Nennleistung 2725 kVa 2725 kVa
Motormodell 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4765 in³ 78.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp Adem™ A5 Adem™ A5
Länge – Minimal 313.4 " 7954 mm
Länge – Maximal 318.4 " 8088 mm
Breite – Minimal 104 " 2640 mm
Breite – Maximal 104 " 2640 mm
Höhe – Minimal 131.6 " 3342 mm
Höhe – Maximal 131.6 " 3342 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 44930 lb 20380 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 45651 lb 20707 kg

3516E (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Steuersystem

  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • Notstopptastschalter
  • 24-V-DC-Betrieb
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik
  • Cat ECS 100
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • RFI-Entstörung
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • Min/Max-Erreger
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Bedienelemente:
  • Drehzahleinstellung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motoranlasszyklus
  • Motorkühlung
  • Alarmquittierung
  • SPS-Funktionalität
  • Anpassbare Bildschirme
  • Leuchtenprüfung
  • Lasthistogrammfunktion
  • Generatorphasenfolge
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • U/min
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Digitalanzeige für:
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Überstrom (50/51)
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • 3 analoge Eingänge
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • +/-2 % Genauigkeit
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Cat Connect
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung
  • Dreiphasig
  • Kommunikation:
  • Überdrehzahl
  • Volt, Gleichstrom
  • Betriebsstunden
  • Kühlmitteltemperatur
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Frequenz (Hz)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Niedriger Öldruck
  • kVarh (gesamt)
  • kWh (gesamt)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von: Niedriger Öldruck – hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Not-Aus – Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedriger Kühlmittelfüllstand –

Kühlsystem

  • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Wartung rechte Seite
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

Generator und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Niederspannung: Wildgewickelt – Interne Erregung (IE) – Wicklungstemperaturfühler – Isolierungssystem NEMA-Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Hochspannung:
  • Mittlere Spannung:
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • 6Leiter
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Formgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A5

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Startsystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

3516E (50 Hz) Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4

Ansaugsystem

  • Ein-Element-Filter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Kühlsystem

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Explosionsschutzventile
  • Keine Explosionsschutzventile

Abgassystem

  • Y-Adapter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)

Generatoren und Anbaugeräte

  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Vorschmierpumpen
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Spezielle Tests/Berichte

  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • IBC-Zulassung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • Standardmotor-Testladung
  • Generator-Prüfbericht
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • OSHPD-Zulassung

Starten und Laden

  • Luftdruckregler
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Starterabdeckung
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Elektrische Starter

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516E (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß

3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß

3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß

3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, hinten rechts

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, hinten links

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, vorne rechts

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, vorne links

3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß
3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß
3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß
3516E, 50 Hz, Tier2/geringer NOx-Ausstoß
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, hinten rechts
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, hinten links
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, vorne rechts
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, vorne links

3516E 50 Hz 3500 kVA

3516E 50 Hz 3500 kVA

360 View
3516E, 50 Hz – Funktionen und Merkmale

3516E, 50 Hz – Funktionen und Merkmale

3516E, 50 Hz – Funktionen und Merkmale