G3512H 1500 kW

Gas-Stromaggregate CHP1500

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1490 ekW bei 1,0 pF
1490 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart
Erdgas
Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
42.50%
42.50%

Übersicht

Gasgenerator 1061–1515kW

Das CHP1500 ist ein Gehäuse, das für erdgasbetriebene Cat®-Motoren G3512H mit einer Nennleistung von 1,5 MW standardisiert ist, mit einem Generator, der für 4160 V für Anwendungen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ausgelegt ist. Bei KWK-Anwendungen liefern Cat-Gas-Stromaggregate gleichzeitig Strom für Strombelastung und Wärmeenergie für den thermischen Bedarf einer Anlage. Caterpillar wird seinen Kunden komplette KWK-Lösungen anbieten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, zusätzliches Engineering oder Projektmanagement auszulagern.

Vorteile

Bis zu 5% Vorhalte- und Betriebskosten

Höhere elektrische Effizienz gepaart mit verlängerten Wartungsintervallen erhöhen die Betriebszeit und senken die Kosten

Bis zu 86.1% Kombinierte Effizienz in einem Paket

Kombinierte Anlagenlösung, die gleichzeitig 42,5 % elektrische Effizienz für Strombelastung und 43,6 % thermischen Wirkungsgrad für Wärmeenergiebedarf bietet.

Gesamtlänge 63 ft Standardgehäuse

Konzipiert für Robustheit, Sicherheit und Transportfähigkeit. Dies erleichtert die Installation und verkürzt die Vorlaufzeit für die Implementierung von KWK-Projekten.

Produktspezifikationen für CHP1500

Dauerleistung 1490 ekW bei 1,0 pF 1490 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 42.50% 42.50%
Frequenz 60 Hz 60 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Motormodell G3512H G3512H
Hubraum 3574 in³ 59 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Kraftstoffsystem Elektronisches Kraftstoffregelungsventil Elektronisches Kraftstoffregelungsventil
Drehzahlreglertyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Verdichtungsverhältnis 11.1 11.1
Länge 716 " 18200 mm
Breite 155 " 3940 mm
Höhe 467 " 11850 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 34700 lb 15740 kg
Gewicht 161600 lb 73500 kg

CHP1500 Standardausrüstung

Motor

  • G3516H, V16, 4-Takt-Zyklus, Gasmotor. Wird mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenem Pipeline-Erdgas betrieben. Turbolader separater Ladeluftkühler-Kühlkreis.

Lufteinlass

  • Gehäusemontierter Luftfilter mit Wartungsanzeige

Steuertafel

  • Paket mit Schalttafelsystem EMCP 4.3 Bietet Motor- und Generatorüberwachung und -schutz, Spannungsregelung mit Cat IVR verbessert das Übergangsverhalten. Die Steuerungen bieten eine automatische Parallelschaltung der AGC-4-Steuerung, Lastverteilung, VFD-Steuerung und primären Generatorschutz für eine hohe Ausfallsicherheit, Paketnutzung und Überwachung.

Kühlung

  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Das Standard-Kühlsystem bietet 40 °C (104 °F) Umgebungstemperatur mit 500 mg/Nm3 NOx bei 100 % Dauerleistung vor Drosselung, bei 500 m

Container-Behälter

  • Erfüllt NSPS-Anforderungen, UL2200 und CSA/TSSA. Schallgedämmt 75 dB(A) bei 7 m (23 ft) Schallgedämmte Lufteinlassklappen und abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelung Linke und rechte Motorwartungstür in die Containerseitenwände integriert 3” ANSI-Flansch Kunden-Kraftstoffanschluss

Generatorsteuerungen und Schutz

  • Integriertes Kurbelgehäuse-Belüftungssystem und Gas-Kraftstoffleitung NFPA37 und CSAB149.3 mit Nutzung und Überwachung des externen Kraftstoffanschlusspakets.

Betriebsmodi

  • Ermöglicht den Stand-alone-Betrieb eines einzelnen Geräts, die Parallelschaltung im Inselbetrieb und die Lastverteilung mit anderen Leistungsmodulen sowie die Parallelschaltung eines einzelnen Geräts im Betriebsmodus zur Steuerung der Grundlast

Allgemeines

  • Brandmeldesystem

Schmieröl-Nachfüllsystem

  • Integrierte Sammeltanks: Ölausgleichsbehälter (50 US-Gall.), Altöltank (300 US-Gall./2 Ölwechsel), Frischöltank (500 US-Gall./ 2 Ölwechsel und Ausgleich) und Ölstandregler. Meldung bei niedrigem Level

Schutzschalter

  • 3-polige Schutzschalter, IEC-konform, 5000 A
  • Langzeit-, Kurzzeit-, Sofort-LSI-Melder
  • Heckmontiert

Abgas

  • Außen montiertes Abgassystem (Schalldämpfer und Wärmetauscher)
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass
  • Die einzelnen Auslässe und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.

Zündsystem

  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)

Generator

  • Doppellager-Rahmen SR5 1866, bürstenlos, formgewickelt, 12-Leiter-Ausführung, permanentmagneterregt, dreiphasig, mit Cat-Isolierung der Kategorie IVR, Klasse H, für den Betrieb bei Temperaturklasse F. Stator- und Lagertemperaturüberwachung und Kondensationsschutz-Stillstandheizungen.
  • SR4B
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Lackierung– Caterpillar Yellow, Träger schwarzglänzend
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Parts Book
  • Wartungszugang von rechts
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • SR5
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Induktive Spannungsstatik

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4 4–20mA (0–5 V) Drehzahleingang

CHP1500 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • MP-Rahmen, 6-poliger Kabeleingang unten
  • Rahmenaufhängung
  • Nullleiterstromwandler 4000/5000 A, automatische Auswahl
  • Kein Unterspannungsauslöser bzw. keine gehäusemontierte CB-Verkabelung

Steuertafel

  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul, 12Digitaleingänge, 8"Form C"-Relais
  • Lokale PC-Überwachung
  • 16-Punkt-/32-Leuchten-Meldetafel, lose beigepackt
  • PC-Fernüberwachung
  • Synchronisierung des Moduls
  • Fernsignalgeber
  • Lokales Alarmmodul
  • Relais Motorstörung
  • Cat Connect: Ethernet-, Satellit- oder Mobilfunk-Telematik
  • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass
  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz

Abgas

  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Winkelstück
  • Flansch
  • Flexibles Verbindungsstück
  • Auspuffexpander
  • Oxidationskatalysator

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Gasverteiler
  • Kraftstofffilter
  • Gasabsperrventil 24 V, ETR (bei erregter Spule eingeschaltet)

Generator

  • Europäische Sammelschiene
  • Kabelzugangskasten
  • Manuelle Spannungsregelung
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • Luftfilter des Generators

Allgemeines

  • Sonderlackierung
  • Werkzeugsatz
  • Digitaldiagnosegerät
  • US AID-Emblem
  • Paket für kalte Wetterbedingungen inklusive Gehäuseheizung und Umlaufbelüftung
  • Feuerlöschanlage
  • DC-Innenbeleuchtungsanlage mit automatischem Abschaltzeitgeber

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Vergleichen Sie CHP1500 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Gasgehäuse CHP1500, kein Schatten

Gasgehäuse CHP1500

Gasgehäuse CHP1500

Gasgehäuse CHP1500

Gasgehäuse CHP1500

Gasgehäuse CHP1500, offen

Gasgehäuse CHP1500, offen

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von links

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von rechts

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von rechts

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von links

Gasgehäuse CHP1500, kein Schatten
Gasgehäuse CHP1500
Gasgehäuse CHP1500
Gasgehäuse CHP1500
Gasgehäuse CHP1500
Gasgehäuse CHP1500, offen
Gasgehäuse CHP1500, offen
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von links
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von rechts
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von rechts
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von links

CHP

Animiertes Rundgang-Video zu Behältern

CHP
Animiertes Rundgang-Video zu Behältern

360 View
360 View