C18 (60 Hz)

Diesel-Stromaggregate C18 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
600 ekW
600 ekW
Minimale Nennleistung
500 ekW
500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregat 500–600 ekW

Die C18-Dieselstromaggregate wurden für Ihre missionskritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 500 bis 600 ekW bei 60 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Unsere C18-Stromaggregate sind von Systemen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch bis zu EPA-zertifizierten Systemen für stationäre Notfalleinsätze (Tier 2) erhältlich.

Vorteile

Mehr als 15 % kW/m2

Bis zu 55% Ausstoßreduktion

Geringerer Platzbedarf für die Installation

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Produktspezifikationen für C18 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 600 ekW 600 ekW
Minimale Nennleistung 500 ekW 500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.4 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 218.5 " 5550 mm
Breite – Maximal 80.9 " 2056 mm
Höhe – Maximal 107.8 " 107.8 mm

C18 (60 Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batterien

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

C18 (60 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware
  • lokale und Remote-Melder-Module
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • GCCP 1.4
  • Lastabgabemodule

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator

Allgemeines

  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • CSA-Zertifizierung
  • UL 2200-konform
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Vergleichen Sie C18 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C18, hinten rechts

C18, hinten links

C18, vorne rechts

C18, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

C18, hinten rechts
C18, hinten links
C18, vorne rechts
C18, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View