Dieselgenerator 3606 (60 Hz) | 1650–2000 kW (2 MW)

Diesel-Stromaggregate 3606 (60Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
2000ekW
2000ekW
Minimale Nennleistung
1650 ekW
1650 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

3606 (60Hz)

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1650 bis 2000 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3606 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat ist für niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 200,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Bis zu 10% Besserer Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen

Mehr als 20% Verkürzung der Wartungsdauer

Zwei Inspektionsöffnungen pro Zylinder, segmentierte Nockenwellen und individuelle Zylinderköpfe tragen zur Wartungsfreundlichkeit bei

Produktspezifikationen für 3606 (60Hz)

Maximale Nennleistung 2000ekW 2000ekW
Minimale Nennleistung 1650 ekW 1650 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 900/min 900/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3606 I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3606 I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 111 in³ 6762 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 74970 lb 34070 kg

3606 (60Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Turbolader, wassergekühlt (720/min und HFO), Motorölschmierung
  • Ansaugluftabsperrung

Kühlsystem

  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Kühlwasserthermostat

Abgassystem

  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Öldruckregelventil
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne

Montagesystem

  • Dämpfer, Drehschwingung
  • Befestigung Motor und Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Ein Motor, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Ansaugschalldämpfer
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss

Allgemeines:

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser

3606 (60Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassadapter
  • Luftfilter
  • Vertikale Halterung
  • Hochleistungsluftfilter
  • Ladedruckregelventil
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Rußfilter

Kühlsystem

  • Heizhilfen
  • Kühlsystemhilfen
  • Ausgleichsbehälter
  • Zusatz-Wasserpumpe

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

Bordgenerator

  • Isolierung KlasseF
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Wicklungstemperaturfühler

Drehzahlreglersystem

  • EGB-Aktuator
  • 723 Plus
  • Elektronik/Aktuatoren
  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • Digitale Programmierer
  • Lastteilung 2301 A

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Vertikal gesichert
  • Isolator
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluft-Flexschlauch
  • Druckminderventil

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3606 (60Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3606

Dieselstromaggregat 3606