Dieselgenerator C18 (60 Hz) | 455–600 kW

Diesel-Stromaggregate C18 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
600 ekW
600 ekW
Minimale Nennleistung
455ekW
455ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)

Übersicht

Dieselstromaggregat 455 bis 600 ekW

Die C18-Dieselstromaggregate wurden für Ihre missionskritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 455 bis 600 ekW bei 60 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Die Motoren sind EPA-zertifiziert (USA) nur für stationäre Verwendung im Notfall (entspricht Emissionsnormen Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge) für Emissionen/Kraftstoffstrategie.

Vorteile

Mehr als 15 % kW/m2

Bis zu 55% Ausstoßreduktion

Geringerer Platzbedarf für die Installation

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Produktspezifikationen für C18 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 600 ekW 600 ekW
Minimale Nennleistung 455ekW 455ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.4 l 18.1 in³
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 5550 " 218.5 mm
Breite – Maximal 80.9 " 2056 mm
Höhe – Maximal 107.8 " 2737 mm

C18 (60 Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Luftfilter, leichte Ausführung
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Kühlung

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-8-Stunden-Kraftstofftank für offene Stromaggregate

Kraftstoff

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator und Anbaugeräte

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Leistungszentrale, IP22
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuersystem

  • GCCP 1.2

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP4

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassventile

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln
  • 24-V-Starter
  • Batterien

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

C18 (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Antikondensationsheizung

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schutzschalter

  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • Versorgungsklemmleiste
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware
  • Lastabgabemodule
  • lokale und Remote-Melder-Module
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul

Steuersystem

  • Lokale Alarmmodule
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Öltemperaturanzeigen
  • Schutzvorrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • GCCP 1.5

Kühlsystem

  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Kanalflansch des Kühlers

Gehäuse

  • Schalldämmhaube

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegenerator

Abgassystem

  • Flanschgruppen 8 und 10"
  • Kniestücksätze 8 und 10"
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • 10, 25 und 35 End-In-/End-Out-Schalldämpfer
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstofffördersystem
  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Allgemeines

  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • CSA-Zertifizierung
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EEC-Konformitätserklärung
  • UL 2200-konform
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube

Generator und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Korrosionsschutz
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Generatoren mit LC-Rahmen, Übergröße

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Starten und Laden

  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät

Vergleichen Sie C18 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C18, hinten rechts

C18, hinten links

C18, vorne rechts

C18, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

C18, hinten rechts
C18, hinten links
C18, vorne rechts
C18, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View