Dieselgenerator 1320–1875 kVa

Diesel-Stromaggregate 3512B (50 Hz) 1320-1625 kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Hauptstromnennleistung
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 1320 bis 1625 kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1320 bis 1875 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3512B die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 11% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3512B (50 Hz) 1320-1625 kVA

Nennleistung Notstrom 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Hauptstromnennleistung 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 1625 kVA 1625 kVA
Minimale Nennleistung 1320 kVa 1320 kVa
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Minimal 206.6 " 5249 mm
Länge – Maximal 215.3 " 5469 mm
Breite – Minimal 77.8 " 1975 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 25010 lb 11350 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1320-1625 kVA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter mit Wartungsanzeige

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler (außer C175)

Steuertafel

  • Notausschalter
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Überstrom (50/51)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Volt, Gleichstrom
  • Generatorphasenfolge
  • Überdrehzahl
  • Frequenz (Hz)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • U/min
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Drehzahleinstellung
  • Alarmquittierung
  • kVarh (gesamt)
  • Digitalanzeige für:
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Bedienelemente:
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Niedriger Öldruck
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motoranlasszyklus
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Kühlmitteltemperatur
  • Cat ECS 100
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Betriebsstunden
  • Kommunikation
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • kWh (gesamt)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Leuchtenprüfung
  • Notausschaltung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Steuersystem

  • Motorabkühlzeitgeber
  • Volt, Gleichstrom
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Kühlmitteltemperatur
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Kommunikation
  • Öldruck
  • Notausschaltung
  • Cat ECS 100
  • Überdrehzahl
  • Frequenz (Hz)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Motoranlasszyklus
  • Warnhinweise/Kontrollleuchten für Abstellung
  • Drehzahleinstellung
  • Leuchtenprüfung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • U/min
  • 4 programmierbare Digitaleingänge
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Betriebsstunden
  • Alarmquittierung
  • Notstopptastschalter
  • Niedriger Öldruck
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • 4 programmierbare Digitalausgänge
  • Digitalanzeige für:

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Bordgenerator

  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 6Leiter
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Wildgewickelt
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Min/Max-Erreger
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator)
  • RFI-Entstörung

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagneterregung (PMG) und Wicklungstemperaturfühlern
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • RFI-Entstörung
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 50-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • Wildgewickelt
  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • 6Leiter
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Niederspannung

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Wartungszugang von rechts
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

3512B (50 Hz) 1320-1625 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassschutz
  • Fernansaugadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Schutzschalter

  • Kabeleingangsoptionen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Sammelschienenverbindungen
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Bedienelemente-Paket – Gehäuse
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • EMAX-Schutzschalter
  • Schutzschalter Kabelbäume

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Meldermodule
  • Kundenspezifische Anschlussmontagestellen
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Lokale PC-Überwachung
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Zusätzliche Felder
  • Drehzahlregler
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Masse (automatisch ausgewählt)
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Kühlwasservorwärmer
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator
  • Batterieladegeräte

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optionale Kühlerausführungen
  • Wärmetauscher

Europäische Zertifizierungen

  • Zertifizierung der Europäischen Union
  • EU-Konformitätserklärung
  • Stromaggregat nach europäischer Richtlinie, Herstellererklärung
  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Stillstandheizung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstand REG-1 flache Ölwanne
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0.80
  • Neutral-Masse – Niederspannung
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Anschluss Neutralleiter

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriesatz Übergröße
  • Kühlwasservorwärmer
  • 10-A-Batterieladegeräte
  • Ätherstarthilfe
  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • 20-A-Batterieladegerät

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3512B (50 Hz) 1320-1625 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3512B (hinten rechts)

Dieselstromaggregat 3512B (hinten links)

3512B-Dieselstromaggregate (vorne links)

Dieselstromaggregat 3512B (vorne rechts)

Dieselstromaggregat 3512B (hinten rechts)
Dieselstromaggregat 3512B (hinten links)
3512B-Dieselstromaggregate (vorne links)
Dieselstromaggregat 3512B (vorne rechts)

360 View