DE110 GC (50 Hz) C4.4 | Diesel-Stromaggregat mit 110 kVA

Diesel-Stromaggregate DE110 GC (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
110kVA
110kVA
Minimale Nennleistung
110kVA
110kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 110 kVA

Das Dieselstromaggregat DE110 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 110 kVA bei 50 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Einteiliges Dach, geneigt 1° Verhindert Wasseransammlung

Gehäuse für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wasserfest ausgeführt

Zuverlässigkeit geprüft für 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Spart bis zu 14% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Produktspezifikationen für DE110 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 110kVA 110kVA
Minimale Nennleistung 110kVA 110kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 " 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.23:1 18.23:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 108.1 " 2745 mm
Breite – Maximal 39.3 " 999 mm
Höhe – Maximal 58.1 " 1476 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE110 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung 13
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Erdschluss
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Erdschluss
  • Batterieladegerät
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Batterie
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 400 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Vergleichen Sie DE110 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE110 GC (50 Hz) zu entdecken.

Tour für DE110 GC (50 Hz) starten
close