Dieselgenerator C18 (50 Hz) | 550–715 kVA

Diesel-Stromaggregate C18 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
715kVA
715kVA
Minimale Nennleistung
550 kVa
550 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Geringer Kraftstoffverbrauch, Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge der Stufe III (China)
Geringer Kraftstoffverbrauch, Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge der Stufe III (China)

Übersicht

Dieselstromaggregate von 550 bis 715kVA

Die C18-Dieselstromaggregate wurden für Ihre missionskritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 550 bis 715 kVA bei 50 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Unsere C18-Stromaggregate bieten niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie niedrige Emissionen und sind nach den Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge III (Emissions-/Kraftstoffstrategie, China) zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 15 % kW/m2 *verbesserter Preis für Ersatzstrom bei 50Hz

Bis zu 37% Ausstoßreduktion

Geringerer Platzbedarf für die Installation

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Produktspezifikationen für C18 (50Hz)

Maximale Nennleistung 715kVA 715kVA
Minimale Nennleistung 550 kVa 550 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Geringer Kraftstoffverbrauch, Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge der Stufe III (China) Geringer Kraftstoffverbrauch, Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge der Stufe III (China)
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.36 in³ 18.13 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
Länge – Maximal 162.4 " 4135 mm
Breite – Maximal 78.3 " 1989 mm
Höhe – Maximal 75 " 1906 mm

C18 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Luftfilter, leichte Ausführung
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Lufteinlass

  • Luftfilter

Steuersystem

  • GCCP 1.2

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kühlung

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoff

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Kraftstoffsystem

  • Standard-8-Stunden-Kraftstofftank für offene Stromaggregate

Generator

  • Schutzart IP23
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Generator und Anbaugeräte

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Leistungszentrale, IP22
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät GCCP

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassventile

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C18 (50Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufiger Luftfilter

Schutzschalter

  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Versorgungsklemmleiste
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Schalttafeln

  • lokale und Remote-Melder-Module
  • Lastabgabemodule
  • Fernüberwachungssoftware
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul

Steuersystem

  • Öltemperaturanzeigen
  • GCCP 1.5
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Schutzvorrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • Lokale Alarmmodule
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen

Kühlsystem

  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Kanalflansch des Kühlers

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Gehäuse

  • Schalldämmhaube

Abgassystem

  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • Kniestücksätze 8 und 10"
  • Flanschgruppen 8 und 10"
  • 10, 25 und 35 End-In-/End-Out-Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstofffördersystem

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit LC-Rahmen
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generatoren mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizung
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Korrosionsschutz
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen

Allgemeines

  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • UL 2200-konform
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EEC-Konformitätserklärung
  • CSA-Zertifizierung
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Starten und Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät
  • Batteriehauptschalter

Vergleichen Sie C18 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Stromaggregat C18, hinten rechts

Stromaggregat C18, hinten links

Stromaggregat C18, vorne rechts

Stromaggregat C18, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Stromaggregat C18, hinten rechts
Stromaggregat C18, hinten links
Stromaggregat C18, vorne rechts
Stromaggregat C18, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View