DE218AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator mit 174,0 ekW

Diesel-Stromaggregate C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
174,0 ekW
174,0 ekW
Minimale Nennleistung
157,0 ekW
157,0 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen

Übersicht

DE218AE0 | Dieselstromaggregat mit 174 ekW

Stromaggregate von Caterpillar sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Cat-Generatoren können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden.

Produktspezifikationen für C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 174,0 ekW 174,0 ekW
Minimale Nennleistung 157,0 ekW 157,0 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 98.8 " 2510 mm
Breite – Maximal 1010 mm 39.8 "
Höhe – Maximal 64.6 " 1640 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1,Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Vergleichen Sie C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View