G3516A 1041 kW

Gas-Stromaggregate G3516A

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1085 ekW
1085 ekW
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Grubengas
Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
36.50%
36.50%

Übersicht

Gasgenerator 728,7kW–1041kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Produktspezifikationen für G3516A

Dauerleistung 1085 ekW 1085 ekW
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 36.50% 36.50%
Maximale Standby-Nennleistung 1000kW 1000kW
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1200 / 1500/min 1200 / 1500/min
Motormodell G3516A G3516A
Hubraum 4210 in³ 69 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.5 " 190 mm
Länge 193 " 4913 mm
Breite 68 " 1736 mm
Höhe 76 " 1940 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 27670 lb 12549 kg

G3516A Standardausrüstung

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Dauermagneterregung
  • SR4B
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Lackierung – Caterpillar Yellow mit Trägern schwarzglänzend
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book

G3516A Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Lufteinlassadapter

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Flexible Montage
  • Winkelstück
  • Flansch
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Auspuffexpander

Generator

  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Luftfilter des Generators
  • Europäische Sammelschiene
  • Kabelzugangskasten

Start/Charging

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator
  • Batterie mit Kabel und Batteriefach (lose transportiert)
  • Batterieladegerät
  • Überdimensionierte Batterie

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • EEC D.O.I und anderen Zulassungen
  • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil

Vergleichen Sie G3516A mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate G3516A

Gas-Stromaggregate G3516A

Gas-Stromaggregate G3516A

Gas-Stromaggregate G3516A

Gas-Stromaggregate G3516A
Gas-Stromaggregate G3516A
Gas-Stromaggregate G3516A
Gas-Stromaggregate G3516A

360 View