G3520 2500 kW

Gas-Stromaggregate G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gas-Notstromnennleistung
2500 ekW @ 0,8 pf
2500 ekW @ 0,8 pf
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom

Übersicht

1750-2500kW Erdgas-Stromaggregat

Caterpillar spielt mit Stromaggregaten mit schnellem Ansprechverhalten, die für höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Stromerzeugungsmarkt eine führende Rolle.

Vorteile

Erfüllt UL2200 Zertifizierungen

Führende EPA-Zertifizierung (nicht für Notstrom), UL2200, UL1446 und mehr

Bereit in 7 Sekunden

Erfüllt branchenführende Spezifikationen wie NFPA 110 Level 1 Typ 10

Annahmebereit 100% Blocklast

In der Lage, im Notfall die Lasten der gesamten Baustelle zu übernehmen.

Produktspezifikationen für G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Gas-Notstromnennleistung 2500 ekW @ 0,8 pf 2500 ekW @ 0,8 pf
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
U/min 1800/min 1800/min
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Verdichtungsverhältnis 11.5 11.5
Motormodell G3520 G3520
Hubraum 5956 in³ 97.6 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Länge 336 " 8534 mm
Breite 94 " 2386 mm
Höhe 128 " 3230 mm
Gewicht 48500 lb 22000 kg

G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Cat ECS 100

Kühlung

  • Motorgetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten

Abgas

  • Cat-Flanschauslass am Turbolader
  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GCEM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Wartungszugang von rechts
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Parts Book

Generator

  • SR5
  • Permanentmagneterregung
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Stillstandheizung gegen Kondensation

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • 24-V-Starter
  • Starter
  • Kühlwasservorwärmer

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter mit Vorreiniger

Steuertafel

  • Lokales Alarmmodul
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Dezentraler Melder
  • Remote-PC-Überwachung
  • Relais Motorstörung
  • Lokale PC-Überwachung

Schutzschalter

  • 3-polige Masterpact-Schutzschalter nach UL-100 %, 2000 A, 2500 A, 3000 A
  • 100 % Nennleistung, 3-polig (UL/CSA/IEC), 5-stellige Bewertung
  • 3-polig (nach IEC 947-2)
  • Rahmenaufhängung
  • 3-polige R-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1600 A, 2000 A
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4.Stelle

Kühlung

  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Schalldämpfer 305mm (12")
  • Krümmer 305mm (12")
  • 18-, 25-dBA-Dämpfung
  • Flansch 305 mm (12")
  • Schalldämpfer 305mm (12") mit Funkenfänger

Kraftstoffsystem

  • 3, 0–100 kPag, Gasleitungsdrucksensoren 4–20 mA

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät

Generator

  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • EU-Sammelschienen
  • Kabelzugangskasten
  • Luftfilter des Generators

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator 45 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)
  • Batterieladegerät 20 A, 24 VDC

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA

Vergleichen Sie G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520

Gas-Stromaggregat G3520
Gas-Stromaggregat G3520
Gas-Stromaggregat G3520
Gas-Stromaggregat G3520

Notstromleistung

Cat® G3520 – Rundgang zum Ansprechverhalten

Notstromleistung
Cat® G3520 – Rundgang zum Ansprechverhalten

360 View