XQP20 (20 kVA) Stufe V (EU), für Mietanwendungen

Transportable Stromaggregate XQP20

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
20 kVA
20 kVA
Frequenz
50 Hz
50 Hz
Spannung
220–415 V
220–415 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 20kVA

Dieses Stromaggregat XQP20 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Es kann die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen.

Vorteile

Umweltfreundlich 110% Überlaufschutz für alle Motorflüssigkeiten

Sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Umweltschäden am Standort

Schallleistung 65 dBa bei 7 m Dämpfung

Schalldämmung und elektrische Lüfter reduzieren den Lärmpegel auf normale Gesprächslautstärke.

Leistungsverteilung Drei-Positionen- Schalter für die einfache Wahl der gewünschten Ausgangsspannung

Macht erneutes Anschließen zur Anpassung an die Anforderungen vor Ort überflüssig

Produktspezifikationen für XQP20

Nennleistung Hauptstrom 20 kVA 20 kVA
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Spannung 220–415 V 220–415 V
Strategie für Kraftstoff und Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Motor Cat® C2.2 Cat® C2.2
Kraftstoff Diesel Diesel
Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Breite 39.1 " 1001 mm
Höhe 50.1 " 1300 mm
Länge 67.1 " 1718 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 1793 lb 815 kg
100 % Last 50 Hz 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
75 % Last 50 Hz 1.05 gal/hr 4 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 65dB(A) 65dB(A)

XQP20 Standardausrüstung

Cat®-Dieselmotor C2.2

  • Selbstansaugend
  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Rahmen LC1100
  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Steuertafel

  • Am Aggregat montierte digitale Steuereinheit GCCP 1.3

Luftfilter

  • Luftfilter, Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt
  • Hohe Umgebungsleistung

Lade-/Startsystem

  • 12 V, HD-Batterieladegenerator mit integriertem Regler und Riemenschutzvorrichtungen

Kraftstoffsystem

  • 12 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit internem Kraftstoffeinfüllstutzen
  • Motormontierte Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter

Vertrieb

  • Separate robuste Stahlgehäuse Steuer- und Verteilbereiche
  • 4-Pol-Hauptschutzschalter, 40 A

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung
  • Abgedichtete Vierteldrehungs-Kompressionsverschlüsse mit Schlüssel oder Vorhängeschlossfunktion.

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft
  • Volle Herstellergarantie

XQP20 Sonderausrüstung

Vertrieb

  • CE-Steckdosenbox mit integriertem MCB- und RCBO-Schutz

Kraftstoff-Optionspaket

  • Nach innen gerichtetes montiertes 3-Wege-Ventil für externen Kraftstoffanschluss, elektronische Kraftstoffanzeige und konformer Füllstandgeber

Ablass-Optionspaket

  • Öl- und Kühlmittelablässe am Grundrahmen

Vergleichen Sie XQP20 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20

Aktuelle Angebote für  XQP20

Weitere Angebote anzeigen