Dieselgenerator 3516C (50 Hz) | 2500–2750 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2750 kVa
2750 kVa
Hauptstromnennleistung
2500 kVa
2500 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2500 bis 2750 kVa

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2500 bis 2750 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516C die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat bietet sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen.

Vorteile

Optimiert für 9% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Produktspezifikationen für 3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 2750 kVa 2750 kVa
Hauptstromnennleistung 2500 kVa 2500 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 2750 kVa 2750 kVa
Minimale Nennleistung 2500 kVa 2500 kVa
Motormodell 3516C, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516C, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4765 " 78 l
Verdichtungsverhältnis 14:01 14:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Maximal 228.3 " 5800 mm
Breite – Maximal 75.9 " 1929 mm
Höhe – Maximal 80.7 " 2050 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • U/min
  • Motoranlasszyklus
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Drehzahleinstellung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Überstrom (50/51)
  • Volt, Gleichstrom
  • Bedienelemente:
  • Generatorphasenfolge
  • Niedriger Öldruck
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Betriebsstunden
  • Frequenz (Hz)
  • kVarh (gesamt)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leuchtenprüfung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP4
  • Volt (L-L und L-N)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Alarmquittierung
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Überdrehzahl
  • Das Steuergerät EMCP4.2B umfasst:
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Schalttafelleuchten
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Kommunikation:
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Digitalanzeige für:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • EMCP 4.2B
  • Kühlmitteltemperatur
  • Notstopptastschalter
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • kWh (gesamt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Kühlsystem

  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Wildgewickelt
  • 6Leiter
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Stromaggregatpakete enthalten einen digitalen Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator). CDVR umfasst induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger.

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend

3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Fernansaugadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Lufteinlassschutz
  • Hochleistungsluftfilter

Schutzschalter

  • Kabeleingangsoptionen
  • Bedienelemente-Paket für Gehäuse
  • Auslösegeräte
  • Entlastung; IEC-Standardbohrung
  • Sammelschienenstromanschlüsse
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • EMAX-Unterbrecher

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Meldermodule
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Zusätzliche Felder
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Schalter zum Erhöhen/Verringern der Spannung
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokale und Fernüberwachung
  • Sprachenauswahl
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Externe Kastenklammern
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Drehzahlregler

Kühlsystem

  • Wärmetauscher
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kanalflansche des Kühlers
  • Optionale Schlangenkühler

Europäische Zertifizierungen

  • EU-Konformitätserklärung

Abgassystem

  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatoren
  • 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3-phasig, 380/400/415/3300/6600/10.000/10.500/11.000 Volt
     
  • Anzahl Leiter: 6
  • Teilung: 0,6667

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente
  • Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Neutralmasse-Zertifikat
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte, 10 und 20 A
  • Batterieladegenerator – 50 A
  • Elektrische duale Starter, 24 V
  • ÄTHER-Starthilfen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Paket-Stromaggregat 3516C

Paket-Stromaggregat 3516C

Paket-Stromaggregat 3516C

Paket-Stromaggregat 3516C

Paket-Stromaggregat 3516C
Paket-Stromaggregat 3516C
Paket-Stromaggregat 3516C
Paket-Stromaggregat 3516C

3516E Video – 50 Hz

3516E Video – 50 Hz

360 View